이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 59,198,975

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 101,191,069

일반적인 사양

U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer

  • U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
  • U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 101,191,069

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

하드웨어

  • 2.5GT/s(Gen1), 5.0GT/s(Gen2) 및 8.0GT/s(Gen3) 속도 지원
  • x1 ~ x16 링크 폭 지원
  • x1 ~ x8 양방향 8GB 캡처, x16 양방향 최대 16GB 캡처
  • CEM 슬롯, M.2(M-key), SFF-8639 PCIe 인터포저, PCIe Gen3 미드버스 프로브, 플라잉 리드

데이터 보기 및 탐색

  • 유연한 컬러링의 패킷 뷰어, 패킷 유형 또는 방향별 컬러
  • 버스의 실제 데이터(헤더, 페이로드)를 표시하기 위해 패킷을 강조한 레인 보기
  • 단순한 패킷 필터, 신속한 검색 및 자동 계산
  • 하나의 보기를 빠르게 클릭하면 다른 보기의 같은 지점으로 곧 이동할 수 있도록 모든 보기 전반에 걸쳐 상관관계 구축

분석 툴

  • 등화 분석을 포함한 LTSSM 개요는 링크 트레이닝 프로세스를 검증하고 장애 원인을 식별하는 데 유용합니다.
  • 상세한 트래픽 패턴 분석 및 그래프 작성이 포함된 트래픽 개요
  • 활용, 처리율, 응답 시간, 지연 측정을 통한 성능 분석(흐름 제어 분석 포함)
  • 데이터 개요를 포함한 데이터 분석을 통해 PCIe, NVMe, AHCI의 트랜잭션 디코딩 구현

사용이 간편하고 강력한 상태 기반 트리거링

  • 사용이 간편한 필터와 트리거
  • 복잡한 시나리오 분석을 위한 고급 트리거링(예: 완료 누락)

내용

PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.

키사이트의 PCIe 프로토콜 분석기는 분석 결과를 빠르게 파악할 수 있도록 지원하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 기능을 결합했습니다.

정확한 데이터 캡처를 제공하는 업계 유일의 ESP 기술

PCIe 3.0 속도의 모든 분석기에서 가장 중요한 것은 다양한 유형의 플랫폼과 시스템에서 정확하게 신호를 복구하는 방법입니다. 키사이트의 PCIe 3.0 분석기는 키사이트 고유의 ESP(Equalization Snoop Probe) 기술을 사용하는데, 이 기술은 분석기가 모니터링하고 있는 채널의 유형에 따라 사용된 등화 알고리즘을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 분석기에 캡처된 데이터가 회로에 있는 데이터와 정확히 동일하다는 것을 증명할 수 있습니다. 이 기능이 없다면, 8GT/s에서 데이터가 버스에 잘못 표시될 가능성이 매우 높으며 이는 검증 주기에서 시간(또는 날짜) 낭비를 초래할 수 있습니다.

유연한 하드웨어 아키텍처

키사이트의 PCIe 분석기는 정확한 프로빙 기술을 유연한 하드웨어 아키텍처와 결합시켰습니다. 분석기 하드웨어는 PCIe 1.0 ~ PCIe 3.0의 세 가지 세대를 모두 지원하며 x1 ~ x16의 링크 폭을 지원합니다. 키사이트의 프로토콜 분석기는 섀시 기반 모듈러 아키텍처를 사용합니다. 유연성 강화를 위해 단일의 x16 구성을 두 개의 독립적인 작은 링크 폭 테스트 시스템으로 분할하여 장비 활용을 극대화할 수 있습니다.

PCIe 트래픽 분석 툴

NVMe와 PCIe 데이터의 트랜잭션 분석에는 프로토콜 분석을 찾고 디코딩하기 위한 툴이 포함되어 있어 프로토콜 에러를 찾거나 디바이스 작동을 검증하는 것이 용이합니다. 키사이트의 GUI는 산업 표준 스프레드시트 스타일을 사용해서 프로토콜 정보를 표시합니다. 이를 통해 데이터를 테이블 기반 접근방식으로 선명하고 정밀하게 확인할 수 있습니다. 키사이트의 프로토콜 뷰어는 프로토콜의 자극 및 응답 특성을 더욱 강조하는 원활한 흐름의 패킷 유형별 컬러 표시 기능을 지원하므로 전달되는 요청과 수신되는 데이터를 쉽게 볼 수 있습니다. 프로토콜 분석기 뷰어에는 물리 계층부터 트랜잭션 계층까지 모든 데이터를 표시하는 레인, 패킷, 탐색, LTSSM, 성능 요약 뷰어가 있습니다.