이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 350,701

일반적인 사양  

일반적인 사양

N7022A Main cable

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7021A “피그테일” 케이블 

    N7021A “피그테일” 케이블

    • 대상 시스템에 대한 침입을 최소화하기 위해 직경이 작고 유연한 동축으로 만들어졌습니다.
    • 단선 내부 도체는 여러 번 솔더링하거나 언솔더링할 수 있어 케이블 재사용이 가능합니다.
    • 사전 트리밍되어 있으므로 케이블 준비가 필요하지 않습니다.

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A 전력 레일 프로브 

    N7020A 전력 레일 프로브

    • 오실로스코프의 기준치 노이즈에 10%의 노이즈만 추가하는 1:1 감쇠 비율 프로브
    • +/-24V의 큰 오프셋 범위
    • 50kΩ DC 입력 임피던스

  • No image available N8846A 전력 무결성 분석 어플리케이션 

    N8846A 전력 무결성 분석 어플리케이션

    • PSIJ(Power Supply Induced Jitter)의 효과 분석
    • dc 공급의 스위칭 노이즈 소스 추적
    • 설계 개선의 장점에 대해 보다 충분한 정보를 기반으로 결정

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7023A Power Rail Probe Browser 

    N7023A Power Rail Probe Browser

    • 350 MHz bandwidth
    • 1:1 attenuation ratio
    • SMT clip for hands-free probing of capacitors
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7024A 6GHz 파워 레일 프로브 

    N7024A 6GHz 파워 레일 프로브

    • 고속 transient를 찾기 위한 6GHz 대역폭
    • 노이즈 플로어를 낮게 유지하는 1:1 감쇠율 프로브
    • 대규모 +/-15.25V 오프셋 범위

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7033A 파워 레일 프로브 브라우저 

    N7033A 파워 레일 프로브 브라우저

    • 5GHz 대역폭
    • 0201 및 0402 패키지(인치 코드)의 미세 피치 프로빙용
    • 1:1 감쇠율

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7032A 파워 레일 프로브 브라우저 

    N7032A 파워 레일 프로브 브라우저

    • 4GHz 대역폭
    • 0603 및 0805 패키지(인치 코드)의 미세 피치 프로빙용
    • 1:1 감쇠율