이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 255,712

일반적인 사양  

일반적인 사양

N7021A Probe head - pigtail

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7022A 메인 케이블 

    N7022A 메인 케이블

    • 반복적인 구부림, 꼬임, 휨을 견딜 수 있도록 고품질 소재로 만들어졌습니다.
    • 길이가 1.2M(48”)이기 때문에 대상에 쉽게 연결할 수 있습니다.
    • SMA 종단이기 때문에 N7020A 전력 레일 프로브에 쉽고 안정적으로 연결할 수 있습니다.

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A 전력 레일 프로브 

    N7020A 전력 레일 프로브

    • 오실로스코프의 기준치 노이즈에 10%의 노이즈만 추가하는 1:1 감쇠 비율 프로브
    • +/-24V의 큰 오프셋 범위
    • 50kΩ DC 입력 임피던스

  • No image available N8846A 전력 무결성 분석 어플리케이션 

    N8846A 전력 무결성 분석 어플리케이션

    • PSIJ(Power Supply Induced Jitter)의 효과 분석
    • dc 공급의 스위칭 노이즈 소스 추적
    • 설계 개선의 장점에 대해 보다 충분한 정보를 기반으로 결정

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7032A Power Rail Probe Browser 

    N7032A Power Rail Probe Browser

    • 4GHz bandwidth
    • For fine pitch probing for 0603 and 0805 packages (inch code)
    • 1:1 attenuation ratio
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7023A Power Rail Probe Browser 

    N7023A Power Rail Probe Browser

    • 350 MHz bandwidth
    • 1:1 attenuation ratio
    • SMT clip for hands-free probing of capacitors
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7024A 6GHz 파워 레일 프로브 

    N7024A 6GHz 파워 레일 프로브

    • 고속 transient를 찾기 위한 6GHz 대역폭
    • 노이즈 플로어를 낮게 유지하는 1:1 감쇠율 프로브
    • 대규모 +/-15.25V 오프셋 범위

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7033A 파워 레일 프로브 브라우저 

    N7033A 파워 레일 프로브 브라우저

    • 5GHz 대역폭
    • 0201 및 0402 패키지(인치 코드)의 미세 피치 프로빙용
    • 1:1 감쇠율