이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,826,960

일반적인 사양  

일반적인 사양

N7020A Power Rail Probe

  • R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

특징

  • 저노이즈: 1:1 감쇠 비율 프로브이기 때문에 부착되는 오실로스코프의 기준치 노이즈에 불과 10%의 노이즈만 추가합니다.
  • 큰 오프셋 범위: 오프셋 범위가 +/-24V로 크기 때문에 사용자는 오실로스코프 감도를 최대로 설정하고 신호가 화면의 중앙에 오도록 설정할 수 있습니다.
  • 낮은 DC 부하: 50kΩ DC 입력 임피던스는 DC 전력 레일에 큰 부하를 추가하지 않습니다.
  • 큰 활성 신호 범위: 큰 오프셋 범위에 +/-850mV의 활성 신호 범위를 추가하기 때문에 사용자는 전력 레일의 대형 전이를 측정할 수 있습니다.
  • 높은 대역폭: 2GHz 대역폭은 클럭과 디지털 데이터에 부정적 영향을 미칠 수 있는 고속 transient를 찾는 데 매우 유용합니다.

내용

N7020A 전력 레일 프로브는 DC 전력 레일에서 노이즈, 리플, transient를 측정할 때 mV 감도가 필요한 전력 무결성 측정을 수행하는 사용자들이 사용합니다. 이 프로브는 정기적/무작위적 교란(PARD) 측정, 정적 및 동적 부하 응답, 프로그래밍 가능한 전력 레일 응답 및 유사한 전력 무결성 측정을 위해 설계된 것입니다. 오늘날의 제품들은 DC 전력 레일 허용오차가 이전 세대 제품들보다 더 엄격해진 경우가 많으며 N7020A 전력 레일 프로브는 이처럼 보다 엄격해진 허용오차를 충족시킬 수 있는 제품을 만들 수 있도록 설계되었습니다.

N7020A 전력 레일 프로브는 키사이트 InfiniiVision 3000T 및 4000 X-시리즈 오실로스코프, S-시리즈 DSO 및 MSO 고해상도 오실로스코프와 Infiniium 9000 시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프 실행 소프트웨어 개정판 5.20 이상 버전에 사용할 수 있습니다.