이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

개정판

  • M.01.01

지원되는 인터페이스

  • (Windows® Me에서는 지원 안됨) 82341C, 82350B, 82357A
  • E5810A, E5805***
  • E1406A, E8491B
  • RS-232/직렬, LAN 계측기*, USB 계측기**

지원되는 운영 체제

  • Windows 98 SE/Me
  • Windows NT® 4.0
  • Windows 2000
  • Windows XP (Professional and Home)

내용

키사이트 E2094M IO Libraries는 많은 컴퓨터 프로그래밍 언어를 통해 프로그래밍 방식으로 계측기를 제어합니다. 이 IO Libraries는 최신 VISA(Virtual Instrument Software Architecture) 멀티벤더 표준에 적합함으로 계측기, 컨트롤러 및 소프트웨어를 제공하는 계측기 벤더 간에 고도의 상호운용성을 보장합니다. 이 IO Libraries는 Keysight T&M Toolkit, Keysight VEE Pro, LabVIEW, LabWindows 및 C/C++/C# 및 Visual Basic(32비트) 등의 Windows 호환 프로그래밍 언어를 대부분 지원합니다.

포함 내용:

  • 다양한 인터페이스 카드용 드라이버
  • 다양한 언어로 쉬운 프로그래밍을 위한 C 언어 및 COM 인터페이스
  • VISA 3.0 사양 지원
  • IVI COM 및 VXIPlug&Play 계측기 드라이버 지원

IO Libraries는 업계 표준 VISA 기능(VISA, VISA COM)을 포함하며 키사이트 표준 I/O 라이브러리로서 VISA보다 선행하는 SICL도 지원합니다. SICL는 대부분의 키사이트 인터페이스 디바이스를 지원합니다.

*LAN 계측기는 VXI-11 또는 SICL-LAN 프로토콜을 지원합니다.

**USB 계측기는 USBTMC 또는 USBTMC-USB488 사양을 지원합니다.

***E5805A는 Windows 시스템에서 추가 포트로 표시될 수 있게 해주는 드라이버 소프트웨어와 함께 제공됩니다. E5805A는 Keysight IO Libraries 소프트웨어에 의해 직접 지원되지 않지만 함께 사용 가능합니다.

Windows 및 NT는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.