이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF PA/FEM 특성 분석 및 테스트, 참조 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 측정 어플리케이션 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 측정 어플리케이션

    • 3GPP 릴리즈 8 ~ 11에 따른 LTE FDD
    • 단일 옵션으로 업링크 및 다운링크
    • 최대 다섯 개의 구성요소 반송파를 포함한 캐리어 어그리게이션
    • 표준별 통과/실패 결과를 알려주는 원버튼 측정
    • M9391A PXIe VSA와 M9393A 고성능 PXIe VSA 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available PXI 섀시 및 컨트롤러 

    PXI 섀시 및 컨트롤러

    • 키사이트는 1세대 5슬롯 섀시부터 3세대 18슬롯 섀시에 이르기까지 각기 다른 제조 환경에 사용하기 적합한 제품을 갖추고 있습니다.

  • No image available M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz 

    M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz

    • 1-slot PXIe module
    • Five 100 MHz outputs
    • One 10 MHz output
    • Internal 10 MHz OCXO timebase output
    • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.

  • No image available M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6700B는 높이 1U의 400W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임으로서, 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있습니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • 기능 테스트를 위한 N6782A 2-Quandrant 소스/측정 장치 N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W 

    N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W

    키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트 작업을 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • U2004A USB 파워 센서 U2004A 9 kHz - 6GHz USB 파워 센서 

    U2004A 9 kHz - 6GHz USB 파워 센서

    • 9kHz ~ 6GHz의 주파수 범위
    • -60 ~ +20 dBm의 넓은 다이나믹 레인지
    • 외부 교정을 없애주는 내부 제로화 기능
    • 최대 250판독값/초의 높은 측정 속도
    • PC 또는 기타 키사이트 계측기에 전력 측정 표시

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • No image available M9451A PXIe Measurement Accelerator 

    M9451A PXIe Measurement Accelerator

    • Hardware acceleration w/ 20x DPD/ET speed improvement 
    • Closed/open loop DPD/ET measurements test time < 70 ms 
    • Trusted DPD/ET algorithms
    • Peer-to-peer connectivity w/ M9381A VSG & M9391A/M9393A VSA

  • No image available M9195A PMU를 이용한 PXIe 디지털 자극/응답: 250MHz, 16채널 [판매중단] 

    M9195A PMU를 이용한 PXIe 디지털 자극/응답: 250MHz, 16채널 [판매중단]

    • 16채널 양방향 디지털 자극/응답
    • 단일 및 다중 사이트 구성
    • 채널당 파라메트릭 측정 장치(PMU)
    • 신속한 패턴 생성 및 편집
    • 딥 메모리의 유연한 할당

  • No image available Y1246A 단일 사이트(16채널) 단일 케이블, 1m 

    Y1246A 단일 사이트(16채널) 단일 케이블, 1m

    • PPMU 감지를 사용해서 디지털 채널 16개 연결
    • 고전압 채널 4개
    • 개방 드레인/접지 4개

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • No image available M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W 

    M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

    • Output ratings: 13V, ± 1A or 6V, ± 3A, 18W
    • High-speed output recovery and low-voltage droop
    • High-speed changes in voltage with fast settling times
    • High-speed, accurate µA leakage current measurement

관련 산업 및 기술