측정 셋업 파라미터
- 다양한 주파수와 진폭 수준에서 송신 전력, 위상, 주파수 등 일반적인 BTS 및 UE 교정 측정
- 수집 데이터 하나로 BTS 및 UE 검증 테스트(OBW, ACP, SEM)를 위한 원치 않는 방출과 전송된 신호 품질(EVM, 주파수 등)을 동시에 측정
- 파라미터, 측정 값, 결과 목록을 편리하게 확인할 수 있는 표 형태의 사용자 인터페이스
- WLAN MIMO 디바이스와 펨토셀의 스위칭된 MIMO 제조 테스트를 빠르고 경제적으로 수행
액세스 기능
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
주문 정보
- 옵션 1FP – EXF에 다운링크 시퀀스 분석기 추가
- 옵션 2FP – EXM에 업링크 시퀀스 분석기 추가(표준)
- 옵션 SFP - EXM과 EXF에 고속 스위칭된 MIMO(최대 3x3) 기능 추가
속도와 유연성을 모두 갖춘 이 시퀀스 분석기는 측정에 관련된 무선 표준이 서로 다른 경우에도 모든 동작을 중단 없이 빠르게 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 시퀀스를 중단한 후 새로운 시퀀스를 시작하지 않고도 LTE EVM 측정에서 W-CDMA SEM 측정으로 전환할 수 있습니다. 이 시퀀스 분석기에 사용된 단일 수집 다중 측정 기법은 펨토셀과 UE의 고속 교정과 검증을 통해 처리율 극대화에 기여합니다. 시퀀스 분석기를 사용하면 쉽고 빠르게 확장하고 최대 용량 제조를 최적화할 수 있습니다.
고속 스위칭된 MIMO 측정 기능은 WLAN MIMO 지원 펨토셀과 무선 디바이스를 경제적으로 측정하는 길을 열어줄 것입니다. 모든 WLAN MIMO 측정 결과를 아주 간단하고 편리하게 얻을 수 있습니다. 이 측정 기능만 있으면, 멀티 채널 멀티 박스 MIMO 테스트 시스템을 구성할 필요가 없습니다.