사양
- E6567F 및 E6568F 무선 테스트 매니저 제품 둘 다에 하나의 런타임 라이센스 사용
- E7515A 및 E5515C/E를 통해 2G/3G/4G 디바이스 RF 테스트를 지원하는 휴대용 라이센스
- LAN 지원을 통한 E7515A의 SCPI 명령 제어
특징
- E7515A로 LTE/LTE-Advanced 송신기 및 수신기 테스트 지원
- E5515E로 HSPA+, DC-HSDPA 및 cdma2000/1xEV-DO 테스트를 포함한 UMTS 지원
- Windows® 친화적인 인터페이스의 사전 정의된 테스트 단계 및 디바이스를 이용하면 프로그래밍 없이 쉽게 테스트 계획을 정의하고 변경할 수 있습니다.
키사이트 E6571F는 최신 무선 테스트 매니저 런타임 라이센스로서 Visual Basic.Net 플랫폼으로 개발된 최신 버전의 표준 무선 테스트 매니저 E6567F 및 E6568F와 모두 호환됩니다. 여러 기지국을 설치하는 경우 E6571F는 다중 포맷 라이센스를 저렴한 가격으로 제공합니다. E6571F-1TP 라이센스로 새로운 제품을 구입하거나 E6571F-1TP 업그레이드 라이센스를 통해 E6567 구버전을 E6567F로 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.