사양
- E6567F 및 E6568F로 구성된 Visual Studio.net WTM(무선 테스트 매니저) 패키지
- E6567F 및 E6568F 각각에 대한 두 개의 이동형 라이센스
- LAN 지원을 통한 UXM의 SCPI 명령 제어
특징
- LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 및 1xEV-DO 테스트를 지원합니다.
- 익숙한 Windows 인터페이스의 사전 정의된 테스트 단계 및 디바이스를 이용하면 프로그래밍 없이 쉽게 테스트 계획을 정의하고 변경할 수 있습니다.
- VB.net 기반 개발 플랫폼은 테스트 단계를 커스터마이징하고 새로운 계측기 추가할 수 있도록 최고의 유연성을 제공합니다.
- PC 기반 소프트웨어는 제조, 서비스, R&D 고객을 위해 빠른 개발 및 배치를 적용합니다.
키사이트 E6569F 무선 테스트 매니저 패키지는 모바일 RF 테스트를 위해 Visual Basic® .NET 테스트 개발 플랫폼을 제공합니다. 이 패키지를 이용하면 E6567F 및 E6568F 각 제품을 별도로 구매하는 것보다 상당히 저렴한 금액으로 WTM을 구매할 수 있습니다. E6569F는 E6567F(cdma2000/1xEV-DO/LTE/LTE-A) 및 E6568F(UMTS/HSPA/DC-HSDPA/LTE/LTE-A) 소프트웨어 각각에 대해 두 개의 휴대용 라이센스를 포함합니다. 이 라이센스는 하나의 PC에서 다른 PC로 쉽게 전송할 수 있습니다. USB 라이센스가 있는 E6569 구제품은 E6567FU-1TP 및 E6568FU-1TP 라이센스와 함께 E6569F로 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.