이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6568F UMTS/LTE/LTE-A 무선 테스트 매니저

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 무선 테스트 매니저 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 무선 테스트 매니저

    • UXM 포함 LTE/LTE-A와 8960 포함 cdma2000/1xEV-DO를 지원하는 PC 기반 소프트웨어
    • 3GPP 사양을 토대로 한 RF 측정 자동화
    • 사전 정의된 테스트 단계를 통해 프로그래밍 없이 테스트 계획을 쉽게 통합

  • E6569E E6569F 무선 테스트 매니저 패키지 

    E6569F 무선 테스트 매니저 패키지

    • WTM(무선 테스트 매니저) 패키지는 E6567F 및 E6568F 모두를 위해 휴대용 라이센스를 제공합니다.
    • LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 및 1xEV-DO를 테스트합니다.

  • E6571E E6571F 무선 테스트 매니저 런타임 라이센스 

    E6571F 무선 테스트 매니저 런타임 라이센스

    • 런타임 전용 WTM(무선 테스트 매니저)은 E6567F 및 E6568F 둘 다를 위해 휴대용 라이센스를 제공합니다.
    • LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 및 1xEV-DO를 테스트합니다.

  • No image available E7630A LTE/LTE-A Lab 어플리케이션 [판매중단] 

    E7630A LTE/LTE-A Lab 어플리케이션 [판매중단]

    • E7515A UXM 무선 테스트 세트와 함께 사용
    • LTE/LTE-A 디바이스는 최대 데이터 속도의 실현 및 유지를 보장
    • 통합 페이딩, 유연한 Rx 테스트, 신뢰성 높은 X-시리즈 측정으로 설계 도출
    • 복잡한 네트워크 운영을 통해 더욱 심층적인 기능 테스트 수행

  • E6567E E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager 

    E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE wireless test manager

  • E6569E E6569E Wireless Test Manager Suite 

    E6569E Wireless Test Manager Suite

    E6569E includes a license and a security key for a single PC and the E6567E (cdma2000/1xEV-DO/LTE) and E6568E (2G/3G/LTE) Wireless Test Manager software.

  • E6571E E6571E Wireless Test Manager Run-Time License 

    E6571E Wireless Test Manager Run-Time License

    E6571E Wireless Test Manager Run-Time License

  • No image available E7530A LTE/LTE-A 테스트 어플리케이션 

    E7530A LTE/LTE-A 테스트 어플리케이션

    • E7515A UXM 무선 테스트 세트와 함께 사용
    • LTE/LTE-A 디바이스를 통해 최신 RF 요건 충족 보장
    • 통합 페이딩, 유연한 Rx 테스트, 신뢰성 높은 X-시리즈 측정을 통해 설계 도출

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E7515A-S01 UXM을 위한 내부 어플리케이션 서버 

    E7515A-S01 UXM을 위한 내부 어플리케이션 서버

    • 후면 확장 슬롯에 설치할 수 있는 통합 어플리케이션 서버
    • 새로운 계측기와 함께 주문하거나 고객이 설치할 수 있는 업그레이드
    • 보조 소프트웨어를 편리하게 실행
    • 4-코어 2.1GHz Intel i7, 8GB 메모리
    • Windows 7 및 4포트 USB 허브

  • No image available E7515A UXM 무선 테스트 세트 

    E7515A UXM 무선 테스트 세트

    • 최신 칩세트와 UE 설계에 대한 기능 검증 및 RF 설계 검증
    • LTE-A 프로 1 Gbps DL 데이터 스루풋
    • 캐리어 어그리게이션, 8x4 DL MIMO, 통합 페이딩
    • 확장성, 아키텍처, 다기능 터치 스크린

  • 8960 Series 10 E5515E Wireless Communications Test Set E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set 

    E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515E is the world's most trusted wireless device R&D solution
    • Supports DC-HSDPA,MIMO,CDMA1x Advanced and TD-SCDMA/HSPA measurement
    • Provides great iRAT test capabilities pairing with the Keysight UXM Wireless Test Set

  • Agilent 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비 E5515C 무선 통신 테스트 세트 

    E5515C 무선 통신 테스트 세트

    E5515C 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비를 사용하면 이동 전화 제조업체의 경쟁력을 향상할 수 있습니다.