이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 스웹트 주파수 전력 측정
  • 주파수 오프셋 기능
  • 측정을 위해 USB 파워 센서 필요
  • 옵션 302가 전제 조건

내용

옵션 208은 주파수 대비 전력 측정을 지원합니다. 전력은 USB 전력 센서를 사용해서 측정하며 FieldFox의 소스 주파수는 전력 센서 (수신기) 주파수와는 별도로 설정할 수 있습니다. 소스와 수신기 주파수는 둘 다 스위핑되며 서로에 대해 추적합니다. 오프셋 주파수는 음, 영, 또는 양이 될 수 있습니다.

옵션 208은 믹서, 컨버터 등과 같은 디바이스의 스칼라 전송 응답을 특성 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 당연히 DUT의 입력과 출력 주파수는 다르기 때문에 주파수 변환 디바이스에 대한 변환 손실/게인을 측정하려면 이 주파수-오프셋 기능이 필요합니다. FieldFox 소스는 DUT를 활성화하며 전력 센서는 측정 수신기로 사용됩니다.

소스 파워, 게인/손실, 수신기 또는 출력 전력은 FieldFox 디스플레이에 표시할 수 있습니다.

일부 디바이스의 경우 출력 주파수는 소스 주파수와 비교했을 때 역방향으로 스위핑할 수 있습니다. 소스, 수신기와 오프셋 주파수 간 기본 관계는 아래 표에서 확인할 수 있습니다. FieldFox 분석기는 빠른 측정 셋업을 보장하는 오프셋 계산기를 포함하고 있습니다.

Src 스위프 방향 Rx 스위프 방향 주파수 계산
순방향 f2src > f1src 순방향 f2rx > f1rx 수신기 주파수 = 소스 주파수 ± 오프셋
순방향 f2src > f1src 역방향 f2rx < f1rx 수신기 주파수 = 오프셋 - 소스 주파수
오프셋 > 소스 주파수

구성 정보:

USB 파워 센서 지원인 옵션 302가 전제 조건이기 때문에 옵션 208을 원할 경우 옵션 302를 반드시 주문해야 합니다.

USB 전력 센서 지원

옵션 208을 제품 업그레이드로 추가할 수 있습니다.