이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Y1260A PXIe 임베디드 컨트롤러용 Y1260A GPIB 케이블

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 162,334

일반적인 사양

Y1260A GP-IB Cable

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 162,334

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • No image available M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB 

    M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB

    • 1-slot AXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHz quad-core, 64-bit Windows 7
    • 240 GB drive, 8/16 GB DDR4 RAM
    • x16, Gen 3 PCIe link to AXIe backplane, up to 16 GB/s max data bandwidth
    • USB 3.0, USB 2.0, LAN, 4K DisplayPort, GP-IB, Gen 3 PCIe IPASS

  • No image available M9024A PXIe High Performance System Module with Connectivity Expansion: Dual Port (x16), Gen 3 

    M9024A PXIe High Performance System Module with Connectivity Expansion: Dual Port (x16), Gen 3

    • 3 slot 3U, for PXIe Chassis system slot(uses 2 expansion slots)
    • Four-link (4x4) or two-link (x8, x16) connection to PXIe backplane
    • Standard x8 PCIe connectors, use w/ standard PCIe cables
    • Added I/O: GP-IB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 GbE (RJ45)