이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4823A Retractable Hook Tip Adaptor

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2890A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.3m 

    N2890A 패시브 프로브, 10:1, 500MHz, 1.3m

    N2890A 패시브 프로브는 저렴한 500MHz 패시브 전압 프로브로서 10:1 감쇠 비율과 10MΩ 입력 저항(1MΩ 스코프 입력으로 종단 시)을 제공합니다.

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A 패시브 프로브, 10:1/1:1, 350MHz, 1.3m 

    N2889A 패시브 프로브, 10:1/1:1, 350MHz, 1.3m

    N2889A 패시브 프로브는 350MHz 패시브 전압 프로브로서 10:1/1:1 감쇠 비율과 10MΩ 입력 저항(1MΩ 스코프 입력으로 종단 시)을 제공합니다.

  • Photo 300 with board and probe N2862B N2862B Passive 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.2 m [판매중단] 

    N2862B N2862B Passive 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.2 m [판매중단]

    N2862B 150 MHz passive probe for the 1000 and 3000 Series

  • 3000 with probe N2863B N2863B 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m [판매중단] 

    N2863B 패시브 프로브, 10:1, 300MHz, 1.2m [판매중단]

    1000 및 3000 시리즈용 N2863B 300MHz 패시브 프로브