이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • Signal Studio 소프트웨어 

    Signal Studio 소프트웨어

    • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
    • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
    • 확장 가능한 기능과 성능

  • No image available 생산성 소프트웨어 

    생산성 소프트웨어

    • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
    • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
    • 라이선스 설치, 이동 및 관리
    • 교정 및 조정 능력

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz 

    M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz

    • 1-slot PXIe module
    • Five 100 MHz outputs
    • One 10 MHz output
    • Internal 10 MHz OCXO timebase output
    • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.

  • No image available PXI 섀시 및 컨트롤러 

    PXI 섀시 및 컨트롤러

    • 키사이트는 1세대 5슬롯 섀시부터 3세대 18슬롯 섀시에 이르기까지 각기 다른 제조 환경에 사용하기 적합한 제품을 갖추고 있습니다.