이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

  • 높은 바이어스 전압에서 트랜지스터 입력, 출력, 역방향 전송 커패시턴스(Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres) 측정
  • 독립 단자 커패시턴스(Cgs, Cgd, Cds, Cge, Cgc, Cce) 측정
  • SiC JFET 또는 GaN FET 같은 정상전도상태(normally-on) 디바이스의 커패시턴스 측정
  • 내부 게이트 저항(Rg) 측정
  • 음에서 양까지 다양한 게이트 전압의 커패시턴스 지속 측정
  • 누설 테스트와 커패시턴스 측정 사이에서 쉽게 전환
  • 최대 +/-3kV의 넓은 작동 전압 바이어스
  • 편리한 사용, 완전 자동 측정

내용

SiC와 GaN 같은 새로운 물질로 제작된 전력 디바이스 사용이 증가함에 따라 스위칭 전원 공급기는 더욱 높은 주파수에서 작동하게 되었고 이에 따라 정확한 디바이스 커패시턴스 특성 분석이 그 어느 때보다 더욱 중요해졌습니다. B1507A 전력 디바이스 커패시턴스 분석기는 전력 디바이스 커패시턴스(입력, 출력, 역방향 전송 커패시턴스 등) 평가를 위한 완전한 솔루션을 제공함으로써 이러한 요구에 부합합니다. B1507A는 세부적인 디바이스 특성을 표시하기 때문에 전력 디바이스 개발 엔지니어는 제품 가치와 성능을 극대화할 수 있습니다. 또한 어플리케이션을 위한 최적의 전력 디바이스 선택을 지원하기 때문에 전력 전자 회로 설계자도 제품 가치를 극대화할 수 있습니다. B1507A의 직관적인 GUI를 이용해서 광범위한 작동 전압의 모든 커패시턴스를 자동으로 측정할 수도 있습니다.

뿐만 아니라, 재 케이블링을 하지 않아도 (디바이스가 손상되지 않았는지 확인하기 위한)누설 테스트와 커패시턴스 측정 사이에서 쉽게 전환할 수 있습니다.

B1507A는 실제 회로 작동 전압 바이어스(최대 3kV)에서 표준 미달 디바이스를 가려내는 데 유용하며 커패시턴스나 누설 테스트 기능이 없는 기존의 IV 테스트 장비(커브 트레이서 등)를 완벽하게 보완합니다.
게다가, B1507A의 독특한 소프트웨어 인터페이스 덕분에 공식 교육 절차 없이도 디바이스 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 테스트 픽스처에 내장된 스위칭 회로는 모든 유형의 커패시턴스 측정을 위해 자동으로 정확한 연결을 수행하여 완전 자동 테스트를 지원합니다. 여기에는 DC 차단 커패시터 및 AC 차단 저항기의 삽입과 게이트 및 드레인/콜렉터 누설의 정확한 측정에 필요한 연결이 포함됩니다.

마지막으로, 독자적인 플러그인 스타일의 디바이스 테스트 픽스처 소켓 어댑터를 채택하여 케이블 연결과 그 외 인적 개입에 따른 오류의 가능성을 차단합니다. 종합해 보면, B1507A의 기능은 최종 제품의 가치를 극대화하는 데 기여하고 제품 개발 주기를 가속화함으로써 전력 디바이스 개발과 전력 전자 회로 설계에 혁신을 불러일으킵니다.