이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 869,750

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 869,750

일반적인 사양

U1452AT Telecommunications insulation resistance tester, 50V to 100V

  • U1452AT-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 869,750

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

U1452AT-ABA English language quick start guide; printed 0
U1452AT-MQG Multi-lingual quick start guide JPN; POR; ITA; T/S CHN; KOR; GER; SPA and FRE 0
U1117A
IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) 

IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1)

U1117A

가격: ₩ 124,282

  • Up to 100-meters operating range (Bluetooth Class 1)
  • Compatible with iOS/ Android based smart devices
  • Compatible with ALL Keysight's U1200 Series handheld meters including U1450A/U1460A Series Insulation Resistance Tester
     
124,282
U1162A
Alligator Clips 

Alligator Clips

U1162A

가격: ₩ 13,434

Alligator Clips
13,434
U1163A
SMT Grabbers 

SMT Grabbers

U1163A

가격: ₩ 13,434

SMT Grabbers
13,434
U1164A
Fine Tip Test Probes 

Fine Tip Test Probes

U1164A

가격: ₩ 13,434

Fine Tip Test Probes
13,434
U1169A
Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) 

Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips)

U1169A

가격: ₩ 40,123

The U1169A consists of one pair (red and black) of insulated test leads, one pair of test probes with 19-mm tips and another pair of test probes with 4-mm tips.
40,123
U1171A
마그네틱 행잉 키트 

마그네틱 행잉 키트

U1171A

가격: ₩ 26,728

키사이트 U1171A 마그네틱 행잉 키트를 통해 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터를 금속 표면에 매달 수 있습니다.
26,728
U1173B
핸드형 디지털 멀티미터 PC 커넥티비티 케이블 

핸드형 디지털 멀티미터 PC 커넥티비티 케이블

U1173B
  • USB를 통한 플러그 앤 플레이 PC 연결
  • 핸드형 미터 로거 PC 소프트웨어와 호환
전화문의
U1176A
3-inch LED Probe Clip Light 

3-inch LED Probe Clip Light

U1176A
3-inch clip-on LED flashlight for DMM test probes to increase visibility
전화문의
U1177A
Infrared(IR)-to-Bluetooth® 어댑터 

Infrared(IR)-to-Bluetooth® 어댑터

U1177A

가격: ₩ 63,962

키사이트 무선 원격 연결 솔루션으로 사용자는 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터 3개를 동시에 이용해 원격 측정과 데이터 로깅을 수행할 수 있습니다.
63,962
U1593A
Protective rubber sleeve 

Protective rubber sleeve

U1593A

가격: ₩ 38,334

  • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
  • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
  • Includes built-in stand
     
38,334
U1594A
Hard carrying case 

Hard carrying case

U1594A

가격: ₩ 63,949

  • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
  • Dimension 13.8x11.4x3.9”
63,949
U5403A
Remote switch probe 

Remote switch probe

U5403A

가격: ₩ 100,328

  • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
  • 1.1 meters in length
  • 19-mm and 4-mm probe tips
100,328

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 297,609
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 560,208
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5F Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 107,469

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.