이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1118A Remote connectivity kit (100meter) with U1115A and U1117A

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • U1115A-ABA Operating Instruction Manual in English, Printed

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • U1117A IR-to-Bluetooth®와 U1115A 원격 로깅 디스플레의 결합
  • 핸드형 디지털 멀티미터(DMM) 또는 클램프 미터의 테스트 측정 데이터 확인 및 기록
  • 최대 100m의 측정 거리 연장*
  • 최대 4대의 핸드형 미터 판독값 동시에 확인
  • 60,000개 지점 간격 로깅
  • Bluetooth 연결을 통해 PC에 로그 데이터 다운로드
  • 마이크로 USB 외부 전원 포트
  • 실내 및 실외 보기 모드
  • 애질런트의 모든 U1200 시리즈 핸드형 미터와 호환**

*U1240 시리즈는 별도로 판매되는 U1177A IR 연결 브래킷이 필요합니다. 추가 정보는 U1117A의 옵션 및 액세서리 페이지를 참조하십시오.

** 애질런트 U1200 시리즈 핸드형 미터에는 디지털 멀티미터, U1230 시리즈(U1231A, U1232A, U1233A), U1240 시리즈(U1241B 및 U1242B), U1250 시리즈(U1251B, U1252B, U1253B), U1270 시리즈(U1271A, U1272A, U1273A, U1273AX), 그리고 U1210 시리즈 핸드형 클램프 미터(U1211A, U1212A, U1213A)가 포함되어 있습니다.

내용

U1118A 무선 콤보 키트는 U1117A IR-to-Bluetooth®와 U1115A 원격 로깅 디스플레이로 구성되어 있습니다. U1117A IR-to-Bluetooth 어댑터는 애질런트 핸드형 디지털 멀티미터(DMM)와 U1450A 및 U1460A 시리즈 절연 저항 테스터를 포함한 U1210 시리즈 핸드형 미터를 Bluetooth에 연결합니다.

U1117A Bluetooth 어댑터를 애질런트 핸드형 미터의 IR 포트에 연결하기만 하면 Bluetooth 기술을 통해 무선 원격으로 iOS/안드로이드 스마트 디바이스 또는 U1115A 원격 로깅 디스플레이에서 측정 결과를 볼 수 있습니다.

새로운 U1117A IR-to-Bluetooth 어댑터를 U1115A 원격 로깅 디스플레이와 함께 사용하면 최대 100m의 확장된 범위로 안전하게 테스트 측정을 수행하고 확인 및 기록할 수 있습니다. 또한 최대 네 개의 핸드형 디지털 멀티미터 또는 클램프 미터의 판독값을 동시에 볼 수 있습니다.

측정 결과를 확인하거나 기록하려면 무료 애질런트 모바일 미터 앱 또는 모바일 로거 앱을 iOS/안드로이드 스마트 디바이스에 다운로드하면 됩니다.U1115A 원격 로깅 디스플레이를 사용하는 경우 기록된 측정값을 새로운 애질런트 핸드형 미터 로거를 사용해서 Bluetooth 연결을 통해 PC에 다운로드할 수도 있습니다.

애질런트 모바일 미터는 iOS/안드로이드 기반 스마트 디바이스를 최대 세 대의 핸드형 미터에 연결하여 제어하고 측정을 수행할 수 있습니다.

애질런트 모바일 로거는 세 대의 핸드형 디지털 멀티미터의 데이터를 기록하고 추세 그래프를 제공할 수 있습니다.

애질런트 모바일 미터애질런트 모바일 로거 다운로드

또는 Windows 기반 PC를 사용해서 애질런트 핸드형 미터 로거 소프트웨어로 데이터 로깅과 모니터링을 수행할 수도 있습니다.

다음은 애질런트 원격 링크를 이용한 몇 가지 어플리케이션의 활용입니다. 이러한 솔루션이 작업 생산성을 어떻게 높여줄 수 있는지 알아보십시오!

Handheld Test Tool Blog 

현재 국가 유형 승인에 따라 U1118A는 다음 국가에 한해 제공됩니다.
미국, 캐나다, 칠레, 우루과이, 브라질, 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 키프로스, 체코 공화국, 덴마크, 영국(UK), 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 말타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스, 크로아티아, 마케도니아, 터키, 이스라엘, 카자흐스탄, 알제리, 베냉, 부르키나 파소, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 콩고, 콩고민주공화국, 적도 기니, 가봉, 코트디부아르, 레바논, 마다가스카르, 말리, 니제르, 르완다, 토고, 콜롬비아, 엘살바도르, 과테말라, 파나마, 베트남, 홍콩, 호주, 뉴질랜드, 인도, 싱가포르, 태국, 중국, 일본, 대만, 우크라이나

Bluetooth® 및 Bluetooth® 로고는 미국 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 상표이며 애질런트테크놀로지스에 사용이 허가되었습니다.