검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 워크플로 소프트웨어
- PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션
- M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 측정 어플리케이션 [단종]
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Prev
대체
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
Next
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
신호 분석
- 3GPP 릴리즈 8 ~ 11에 따른 LTE 및 LTE-Advanced FDD
- 단일 옵션으로 업링크 및 다운링크 RF 송신기 적합성 측정
- 인접 및 비인접 구성 모두에서 최대 다섯 개의 구성요소 반송파(CC)를 포함한 캐리어 어그리게이션(CA)
측정
- 출력 전력 레벨: 채널 전력
- 전송된 신호 품질: EVM, 주파수 에러, 시간 정렬 에러, RSTP, OSTP, I/Q 오프셋 등. EVM과 기호의 비교, EVM과 부반송파의 비교, 검출된 할당(부반송파와 기호의 비교), 성좌 다이어그램, 프레임 요약과 같이 컬러 코딩된 트레이스를 통해 신호 장애를 정확히 파악합니다.
- 원치 않는 방출: SEM, 누적 SEM, ACLR, 누적 ACLR(CACLR), OBW, 스퓨리어스 방출, 송신기 상호변조
- 3GPP가 정의한 것처럼 인접 및 비인접 할당으로 단일 반송파(LTE) 및 다중 반송파/CA(LTE-Advanced)에 대한 모든 측정이 가능합니다.
성능(하드웨어에 따라 다름)
- 잔류 EVM, 5MHz 다운링크 신호: 최대 0.34 %(0.28% 공칭)
- 분석 대역폭: 최대 160MHz(M9391A/M9393A 옵션 B16 사용)
- M9391A PXIe VSA, M9393A 고성능 PXIe VSA와 호환
- M9082A LTE TDD 측정 어플리케이션(Windows XP에서 운용)은 M9082B LTE/LTE-Advanced TDD 측정 어플리케이션 (Windows 7/8에서 운용)로 대체되었습니다.
기타 특징
- 빠른 측정이 가능하도록 리소스 관리자가 X-시리즈 어플리케이션, 89600 VSA, 하드웨어 드라이버에 대한 동시 액세스 제공
- 라이센스 키 업그레이드 지원
- 이동형 소프트웨어 라이센스가 메인프레임 하나당 최대 4대의 PXI VSA 지원
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
LTE/LTE-Advanced FDD 측정 어플리케이션은 애질런트 모듈러 PXI VSA의 측정 어플리케이션 공통 라이브러리 중 하나로, LTE 및 LTE-Advanced FDD 기지국과 사용자 장비 디바이스의 설계, 평가, 제조를 지원하기 위해 빠른 원버튼 RF 적합성 측정을 추가로 제공함으로써 표준 기반 송신기 테스트를 지원합니다. 이 측정 어플리케이션은 3GPP 표준을 엄격하게 준수하여 설계 및 제조 분야에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
RF 송신기 테스트
- 다운링크 채널 및 신호를 자동 검출하여 측정 셋업이 간편합니다. eNB 적합성 테스트의 경우, 각 반송파에 대해 3GPP TS 36.141 적합성 문서에 따라 E-TM 프리셋을 호출하면 측정이 간소화됩니다.
- 리소스 블록, 부반송파, 슬롯 또는 기호와 같은 다중 도메인에서 최대 5개의 LTE-Advanced 구성요소 반송파(CC)에 대한 측정 결과를 확인하는 기능을 통해 모든 LTE/LTE-Advanced 채널 대역폭에 대한 측정을 수행합니다. 컬러 코딩과 마커 커플링을 지원하는 그래픽 디스플레이를 통해 보다 빨리 문제를 찾아 더욱 신속하게 해결할 수 있습니다.
- 전송 계층 디코딩 기능을 이용하여 물리 계층 그 이상을 테스트할 수 있습니다. 디매핑, deinterleave, 디스크램블, deratematch 및 디코딩된 데이터 등 수신기 체인의 다양한 지점에 있는 데이터에 액세스함으로써 문제를 해결하고 채널 코딩이 올바른지 검증합니다.
정렬 기준 :
날짜
날짜
제목
Filter Results
이 제품에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.
다시 작성
분야별 검색결과