이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W4633A 로직 분석기를 위한 DDR4 x4/x8 BGA 인터포저

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
W4633A-001 Quantity of 1 - DDR4 x4/x8 BGA interposer
W4633A-002 Quantity of 2 - DDR4 x4/x8 BGA interposer
W4633A-004 Quantity of 4 - DDR4 x4/x8 BGA interposer

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U4154B 4Gb/s 상태 모드 로직 분석기 모듈 [판매중단] 

    U4154B 4Gb/s 상태 모드 로직 분석기 모듈 [판매중단]

    • 2가지 데이터 속도 옵션: 68채널에서 4Gb/s와 132채널에서 2.5Gb/s, 또는 68채널에서 2.8Gb/s와 132채널에서 1.4Gb/s
    • 최대 3개의 U4154B 모듈 병합
    • 100ps x 100mV의 작은 eye opening에 대해 신뢰할 수 있는 측정 수행

  • 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 BGA 프로브 W3633A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x4/x8 BGA 명령 및 데이터 프로브 

    W3633A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x4/x8 BGA 명령 및 데이터 프로브

    키사이트 16900 시리즈 로직 분석기와 Infiniium 오실로스코프에서 산업 표준 DDR3 DRAM의 데이터 트래픽을 시각적으로 보여줍니다.

  • 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 BGA 프로브 W3631A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x16 BGA 명령 및 데이터 프로브 

    W3631A 로직 분석기 및 스코프를 위한 DDR3 x16 BGA 명령 및 데이터 프로브

    키사이트 16900 시리즈 로직 분석기와 Infiniium 오실로스코프에서 산업 표준 DDR3 DRAM의 데이터 트래픽을 시각적으로 보여줍니다.

  • No image available E5849A 높은 데이터 속도 ZIF 케이블, DDR4 BGA 인터포저를 위한 46채널 SE ZIF 

    E5849A 높은 데이터 속도 ZIF 케이블, DDR4 BGA 인터포저를 위한 46채널 SE ZIF

    • W4633A DDR4 X4/X8 BGA 인터포저와 U4154A 로직 분석 시스템을 연결합니다.
    • 두 개의 E5849A ZIF 프로브가 W4633A DDR4 BGA 인터포저 한 개를 U4154A 로직 분석기 케이블에 연결합니다.
    • 볼 그리드 어레이에서 직접 DDR4 메모리 x4 또는 x8 DRAM을 프로빙합니다.

  • No image available W3636A 로직 분석기를 위한 DDR3 x16 비스택형 DRAM BGA 인터포저 

    W3636A 로직 분석기를 위한 DDR3 x16 비스택형 DRAM BGA 인터포저

    • JEDEC 표준 96 볼 DDR3 x16 비스택형 DRAM의 (주소, 명령, 제어 및 데이터) 신호에 연결
    • U4154A 로직 분석기 시스템을 이용한 DDR3 x16 DRAM 트래픽 관찰
    • DDR eye 스캔과 DDR4 신호의 버스트 스캔

  • No image available W4631A 로직 분석기용 DDR4 x16 BGA 인터포저 

    W4631A 로직 분석기용 DDR4 x16 BGA 인터포저

    • U4154B 로직 분석 시스템과 JEDEC 표준 96 볼 DDR4 x16 DRAM 사이의 모든 신호에 연결
    • 업계 표준 96 볼 DDR4 x16 DRAM에서 데이터 트래픽 관찰
    • DDR4 신호의 DDR Eye 스캔과 버스트 스캔에 대한 액세스

  • No image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test

  • B4610A B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers 

    B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers

    • DDR3/4 and LPDDR2/3/4 performance analysis
    • DDR and LPDDR compliance violation analysis (covering DDR3/4 and LPDDR/2/3/4)
    • Post-process compliance tool and real-time compliance tool