이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4991B-002 재료 측정 펌웨어

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 70,018,008

일반적인 사양

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-002 Material measurement firmware
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 70,018,008

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
E4991B-002 Material measurement firmware 7,252,587
E4991B-001 Add DC Bias 4,013,757
E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit 9,365,433
E4991B-010 Probe station connection kit 10,703,352
E4991B-019 Standard Data Storage 0
E4991B-050 1 MHz to 500 MHz 49,411,076
E4991B-100 1 MHz to 1 GHz 62,765,421
E4991B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 539,640
E4991B-1CM Rack mount kit 80,950
E4991B-1CN Front handle kit 134,916
E4991B-1CP Rack mount and front handle kit 148,402
E4991B-1E5 High stability timebase 2,680,807
E4991B-300 1 MHz to 3 GHz 73,448,897
E4991B-810 Add keyboard 148,402
E4991B-820 Add mouse 80,950
E4991B-A6J ANSI Z540 compliant calibration 539,640

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 238,931
PS-S20 Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily 3,061,677
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site. 1,159,678
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 5,546,243
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 1,309,522
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 2,464,997
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 3,697,495
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-10C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 24,152,687
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 16,101,791

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리 

    LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리

    • 다양한 DUT를 위한 SMD/리드형 컴포넌트 픽스처
    • 케이블, 어댑터, 프로브
    • DC 바이어스 측정용 장비
    • 커패시터, 등록 표준