이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4990A 임피던스 분석기, 20Hz ~ 10/20/30/50/120MHz

판매자:

일반적인 사양  

일반적인 사양

E4990A Impedance Analyzer

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E4990A-019 Standard Data Storage
  • E4990A-010 20 Hz to 10 MHz

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
E4990A-001
Enhanced Measurement Speed 

Enhanced Measurement Speed

E4990A-001
  • Same measurement speed same as 120-MHz E4990A
  • Decreasing the measurement time from 30 msec to 3 msec per point
전화문의
E4990A-010 20 Hz to 10 MHz 28,044,124
E4990A-019 Standard Data Storage 0
E4990A-020 20 Hz to 20 MHz 32,050,428
E4990A-030 20 Hz to 30 MHz 38,727,600
E4990A-050 20 Hz to 50 MHz 48,075,642
E4990A-120 20 Hz to 120 MHz 61,429,987
E4990A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 539,640
E4990A-1CM Rack mount kit 80,950
E4990A-1CN Front handle kit 269,820
E4990A-1CP Rack mount and front handle kit 296,803
E4990A-1E5 High stability timebase 2,680,807
E4990A-810 Add keyboard 148,402
E4990A-820 Add mouse 80,950
E4990A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 539,640

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 238,931
PS-S20 Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily 3,061,677
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site. 1,159,678
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 4,285,651
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 1,011,884
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 1,904,734
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 2,857,101
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years 전화문의
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years 전화문의
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-10C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years 15,670,881
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years 10,447,254

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N1500A 재료 측정 패키지 

    N1500A 재료 측정 패키지

    • 복잡한 유전율 및 투과도 측정을 자동화하는 소프트웨어
    • 유연한 옵션 구성으로 원하는 측정 방법 선택 가능
    • 단순한 설치 프로그램과 내장된 방법 옵션 로더가 다양한 측정 방법 사이에서 원활하게 전환

  • No image available N1501A 유전 프로브 키트 

    N1501A 유전 프로브 키트

    • 복잡한 투과도를 측정하기 위해 N1500A 재료 측정 패키지와 함께 사용할 수 있도록 설계
    • 액체 및 상응하는 고체 측정에 가장 적합
    • 옵션 구성이 유연하기 때문에 필요한 하드웨어만 선택할 수 있음

  • No image available 재료 테스트 장비 

    재료 테스트 장비

    키사이트 재료 테스트 장비는 유전율과 투자율을 계산하여 재료가 전자기장에서 어떻게 반응하는지…

  • No image available LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리 

    LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리

    • 다양한 DUT를 위한 SMD/리드형 컴포넌트 픽스처
    • 케이블, 어댑터, 프로브
    • DC 바이어스 측정용 장비
    • 커패시터, 등록 표준