이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

가격시작 가격 ₩ 19,891,688

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N9080B-1FP
LTE FDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE FDD measurement application, fixed perpetual license

N9080B-1FP
  • LTE-Advanced FDD per 3GPP Release 10/11 standard
  • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
  • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 OS
전화문의
N9080B-1TP LTE FDD measurement application, transportable perpetual license 25,859,314
N9080B-2FP
LTE-Advanced FDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE-Advanced FDD measurement application, fixed perpetual license

N9080B-2FP
  • LTE-Advanced FDD per 3GPP Release 10/11/12 standard
  • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
  • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 OS
전화문의
N9080B-2TP LTE-Advanced FDD measurement application, transportable perpetual license 8,667,322
N9080B-3FP NB-IoT and eMTC measurement application, fixed perpetual license 6,538,235
N9080B-3TP NB-IoT and eMTC measurement application, transportable perpetual license 8,499,706
N9080B-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9080B-MEU
  • Latest enhancements to the N9080B LTE/LTE-Advanced FDD measurement application
  • Available as a post-purchase upgrade
전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션 

    신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션

    • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
    • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
    • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • MATLAB Software MATLAB 소프트웨어 

    MATLAB 소프트웨어

    • 임의 파형 생성
    • 측정 및 데이터 분석 루틴의 맞춤화, 계측기 어플리케이션 / 테스트 시스템
    • 측정, 신호 발생 및 보고서 작성 자동화
    • 새롭게 호환되는 계측기를 구입하면 키사이트테크놀로지스에서 이용 가능

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • 최대 50 GHz(외부 믹서 사용 시 325 GHz 이상)
    • 고성능: 항공우주, 방위, 상용 통신 등
    • 최대 160 MHz의 분석 대역폭
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공
    • 업그레이드 가능한 실시간 스펙트럼 분석기 기능

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 

    M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • No image available N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 8 to 12
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

관련 산업 및 기술