이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 292,251

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2849A InfiniiMax QuickTip extra tips

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • N2803A N2830A 4GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프 

    N2830A 4GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프

    • 4GHz 대역폭
    • InfiniiMode 프로브 – 차동, 싱글 엔드 및 공통 모드 측정
    • 모든 InfiniiMax III 액세서리 및 QuickTip과 호환

  • N2803A N2831A 8GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프 

    N2831A 8GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프

    • 8GHz 대역폭
    • InfiniiMode 프로브 – 차동, 싱글 엔드 및 공통 모드 측정
    • 모든 InfiniiMax III 액세서리 및 QuickTip과 호환

  • N2803A N2832A 13GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프 

    N2832A 13GHz InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프

    • 13GHz 대역폭
    • InfiniiMode 프로브 – 차동, 싱글 엔드 및 공통 모드 측정
    • 모든 InfiniiMax III 액세서리 및 QuickTip과 호환
       

  • N2803A N2848A InfiniiMax III QuickTip 프로브 헤드 

    N2848A InfiniiMax III QuickTip 프로브 헤드

    • 자석으로 연결된 프로브 헤드와 팁
    • InfiniiMax III+ 앰프 사용 InfiniiMode 프로브 헤드
    • InfiniiMax III/III+ 앰프만 호환됨

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 [판매중단] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 [판매중단]

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.