이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • W2321 W2382EP 레이다 검증 테스트 벤치 요소 

    W2382EP 레이다 검증 테스트 벤치 요소

    • 사전 구성된 공통 레이다 신호 테스트 벤치
    • EVM, ACPR, 파형 같은 송신기 성능에 대한 설계 최적화 구현
    • ADS(Advanced Design System)에서 사용하고 GoldenGate와 함께 사용하도록 공유 가능

  • W2321 W2381ET VTB 엔진 요소 

    W2381ET VTB 엔진 요소

    • 고성능 데이터 흐름 시뮬레이션 엔진에 액세스해 사전 구성된 표준 규격의 테스트 벤치를 시뮬레이션
    • EVM, ACPR, BER 등 시스템 레벨 성능을 기준으로 설계 최적화
    • ADS(Advanced Design System)와 GoldenGate에 공유 가능

  • W2321 W2385ET 무선 네트워킹 검증 테스트 벤치 요소 

    W2385ET 무선 네트워킹 검증 테스트 벤치 요소

    • 사전 구성된 표준 규격의 802.11ac(WLAN) 테스트 벤치
    • EVM, ACPR, BER 등 시스템 레벨 성능에 따라 설계 최적화
    • ADS(Advanced Design System)와 GoldenGate에 공유 가능

  • W2321 W2388ET LTE 3GPP 검증 테스트 벤치 요소 

    W2388ET LTE 3GPP 검증 테스트 벤치 요소

    • 사전 구성된 표준 규격의 LTE 테스트 벤치
    • EVM, ACPR, BER 등 시스템 레벨 성능에 따라 설계 최적화
    • ADS(Advanced Design System)와 GoldenGate에 공유 가능

  • W2321 W2390ET LTE-A 검증 테스트 벤치 요소 

    W2390ET LTE-A 검증 테스트 벤치 요소

    • 사전 구성된 표준 규격의LTE-A 테스트 벤치
    • EVM, ACPR, BER 등 시스템 레벨 성능에 따라 설계 최적화
    • ADS(Advanced Design System)와 GoldenGate에 공유 가능

  • W2301 W2301ET Circuit Envelope Element 

    W2301ET Circuit Envelope Element

    Provides efficient simulation technique for complex digitally modulated RF signals in addition to templates for designing linearizers, RF Systems, and PLL Systems.

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BT GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BT GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BT GoldenGate RFIC (Quad) Simulator 

    W2001BT GoldenGate RFIC (Quad) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2321 W2383ET 5G Modem Library for ADS 

    W2383ET 5G Modem Library for ADS

    • Enables verification of designs for the emerging 5G wireless standards
    • Contains pre-configured simulation setups with modulated sources and demodulation that comply fully with wireless specifications

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BT Advanced Design System (ADS) Core 

    W2200BT Advanced Design System (ADS) Core

    High-frequency design software, simulation and synthesis package providing tuning, optimization and statistical design support for RF, Microwave, MMIC, or RFIC design flows at the enterprise level.

  • ADS Simulation Elements 

    ADS Simulation Elements

    • Provide additional capabilities to the ADS Core environment
    • Enable designers to customize the configuration of ADS to suit their design needs
    • Provide an affordable and flexible way to expand design and simulation capabilities