이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,721,327

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 1,721,327

일반적인 사양

DSOX6USBH USB 2.0 Hi-Speed serial decode and triggering,, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 1,721,327

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • No image available DSOX4USBH InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프용 고속 USB 2.0 트리거링 및 분석 

    DSOX4USBH InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프용 고속 USB 2.0 트리거링 및 분석

    • 고속 USB 2.0 시리얼 버스에서 트리거링 및 분석
    • 하드웨어-기반 디코딩 아키텍처 사용
    • 다양한 유형의 UBS 패킷에서 트리거 가능
    • 타임-인터리브된 프로토콜 리스터 디스플레이와 이중 버스 디코딩

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5GHz 액티브 차동 프로브 

    N2750A InfiniiMode 1.5GHz 액티브 차동 프로브

    • 1.5GHz
    • Infiniium 오실로스코프와 호환

  • N2751A InfiniiMode 3.5 GHz Active Differential Probe N2751A InfiniiMode 3.5GHz 액티브 차동 프로브 

    N2751A InfiniiMode 3.5GHz 액티브 차동 프로브

    • 3.5GHz
    • Infiniium 오실로스코프와 호환

  • N2752A InfiniiMode 6 GHz Active Differential Probe N2752A InfiniiMode 6GHz 액티브 차동 프로브 

    N2752A InfiniiMode 6GHz 액티브 차동 프로브

    • 6GHz
    • Infiniium 오실로스코프와 호환

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6USBFL InfiniiVision 6000 X-시리즈의 DSOX6USBFL 저속 및 최대 속도 USB 2.0 트리거/분석 

    DSOX6USBFL InfiniiVision 6000 X-시리즈의 DSOX6USBFL 저속 및 최대 속도 USB 2.0 트리거/분석

    • 통합 저속 및 최대 속도 USB 2.0 시리얼 버스 트리거링 및 하드웨어 기반 디코딩
    • 시간차(time-interleaved) Lister 디스플레이로 듀얼 버스 디코딩
    • 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프에서 작동
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6USBSQ InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 DSOX6USBSQ USB 2.0 신호 품질 테스트 옵션 

    DSOX6USBSQ InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 DSOX6USBSQ USB 2.0 신호 품질 테스트 옵션

    • USB 신호의 아날로그 품질을 빠르게 검증
    • USB 허브, 호스트, 디바이스에서 USB-IF 인증 표준에 따라 생성한 신호 사용
    • 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프에서 작동