이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U7227C USB 프리앰프, 100 MHz ~ 26.5 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 9,713,841

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 9,713,841

일반적인 사양

U7227C USB Preamplifier, 100 MHz - 26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 9,713,841

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

U7227C-ABA English user manual, printed 0

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 892,855
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 1,680,678
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • 최대 50 GHz(외부 믹서 사용 시 325 GHz 이상)
    • 고성능: 항공우주, 방위, 상용 통신 등
    • 최대 160 MHz의 분석 대역폭
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공
    • 업그레이드 가능한 실시간 스펙트럼 분석기 기능

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • Meter view for N9069A noise figure measurements N9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션 

    N9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션

    노이즈 피겨 측정 어플리케이션

  • Meter view for N9069A noise figure measurements M9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션 

    M9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션

    • 앰프, 컨버터 및 수신기에서 노이즈 피겨/게인 측정
    • 원버튼 측정에는 노이즈 피겨, 게인, Y-팩터, 유효 온도 및 핫/콜드 전력 밀도가 포함
    • SNS/346 시리즈 노이즈 소스, X-Series 분석기, MXE EMI 수신기 지원