이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N8973B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 1,722,201
N8973B-AMG Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) 2,153,073
N8973B-PRC Portable configuration 415,222
N8973B-SF1 Security Features, Exclude Launching Programs 1,342,401
N8973B-SF2 Security features, prohibit saving results 1,342,401
N8973B-UK6 Commercial calibration certificate with test data 744,757
1CM113A Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, 2015 color 124,283
1CN103A Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color 374,206
1CP105A Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles 363,403
1CR013A Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes 214,861
1KBD001A USB keyboard-smaller keyboard 75,134
1MSE001A Mouse 48,770

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 233,450
PS-S20 Startup assistance, daily 2,991,443
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily 2,991,443
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years 1,795,634
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 476,962
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 897,817
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years 1,346,726
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years 전화문의
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years 전화문의
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years 15,589,504
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 전화문의
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years 10,393,003

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurement -Option 029 소스 보정된(source-corrected) 노이즈 피겨 측정 (옵션 029) 

    소스 보정된(source-corrected) 노이즈 피겨 측정 (옵션 029)

    이 옵션은 키사이트 고유의 소스 보정 기법을 활용하여 높은 정확도의 노이즈 피겨 측정을 위한 하드웨어 및 펌웨어를 추가합니다.

  • PNA-X Series Source Phase Control - Option 088 소스 위상 제어(옵션 088) 

    소스 위상 제어(옵션 088)

  • No image available N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI 

    N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI

    • 노이즈 피겨/게인 측정
    • 원버튼 측정: 노이즈 피겨, 게인, Y-팩터, 유효 온도 및 핫/콜드 전력 밀도 등 측정
    • SNS 346 시리즈 노이즈 소스 및 U7227x 시리즈 USB 프리앰프 지원
    • 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurements Source-Corrected Noise Figure Measurements (Option H29) 

    Source-Corrected Noise Figure Measurements (Option H29)

관련 제품 및 솔루션

  • No image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • No image available SNS 노이즈 소스 케이블 

    SNS 노이즈 소스 케이블

    위와 같은 범위의 호환 케이블 덕분에 노이즈 피겨 분석기의 신형 NFA 시리즈에서 SNS 노이즈 소스를 이용할 수 있습니다. 이러한 케이블은 최대 20피트(6.1m)까지 다양한 길이로 제공됩니다.

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz 

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트는 교정 시스템의 일환으로 불확실성은 최소화하면서 빠르고 반복적인 교정이 가능한 저가의 독립형 계측기입니다.

  • No image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available 346 Noise Source Family 

    346 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover most measurement applications with a range of frequencies, Excess Noise Ratio (ENR) and coaxial connector types
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available N5241A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 13.5 GHz 

    N5241A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz 

    N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz 

    N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5245A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 50 GHz 

    N5245A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz [판매중단] 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz [판매중단]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [판매중단] 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [판매중단]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB 

    U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB

    • USB 스마트 노이즈 소스
    • 10MHz ~ 26.5GHz 주파수 범위
    • ENR 데이터의 자동 다운로드 및 저장으로 설정 시간 개선