이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9081A Bluetooth® 측정 어플리케이션

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 8,914,586

일반적인 사양

M9081A Bluetooth Measurement Application

  • M9081A-2TP Bluetooth measurement application, transportable perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 8,914,586

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
M9081A-2TP Bluetooth measurement application, transportable perpetual license 8,914,586
M9081A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9081A-MEU
  • Latest enhancements to the Bluetooth X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image N9064A 벡터 신호 측정 어플리케이션 

    N9064A 벡터 신호 측정 어플리케이션

    N9064A는 FFT 기반 스펙트럼 분석, 시간 도메인 분석, 범용 디지털 변조 분석이 가능한 벡터 신호 분석 측정 어플리케이션입니다.

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널