이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9063A 아날로그 복조 측정 어플리케이션

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 5,639,083

일반적인 사양

M9063A Analog Demodulation Measurement Application

  • M9063A-2TP Analog demodulation measurement application, transportable perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 5,639,083

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • AM 깊이, FM 편차, PM 편차, THD(Total Harmonic Distortion) 및 SINAD(Signal to Noise and Distortion ratio), FM 스테레오(좌/우 비율, 모노/스테레오 비율, 38kHz 파일럿 주파수 및 위상 오류)와 같은 변조 메트릭스 표시
  • 다양한 검출기로 아날로그 변조 신호 분석: 피크+, 피크-, (Pk-Pk)/2 및 RMS
  • 쿼드 뷰와 동시에 RF 스펙트럼, 복조 파형, AF(변조 신호) 스펙트럼, 복조 메트릭스 테이블 보기, MPX, 모노, 스테레오, 우측 및 좌측 채널, FM 스테레오 신호의 RDS/RBDS 디코딩 보기

측정

  • AM, FM, PM 및 FM 스테레오 신호의 변조 분석
  • 원버튼 측정

성능(하드웨어에 따라 다름)

  • 분석 대역폭: 최대 160MHz(M9391A/M9393A 옵션 B16 사용)
  • M9391A PXI VSA 및 M9393A 고성능 PXI VSA와 호환

기타 특징

  • 빠른 측정이 가능하도록 리소스 관리자가 X-시리즈 어플리케이션과 하드웨어 드라이버에 대한 동시 액세스 제공
  • 라이센스 키 업그레이드 가능
  • 이동형 소프트웨어 라이센스가 메인프레임 하나당 최대 4대의 PXI VSA 지원
  • SCPI 원격 사용자 인터페이스

내용

이 아날로그 복조 측정 어플리케이션은 키사이트의 모듈러 PXI VSA에 사용되는 측정 어플리케이션으로 구성된 공통 라이브러리의 일부로서, 계측기, 측정, 소프트웨어를 포괄하는 혁신적인 신호 분석 방법입니다. 이 아날로그 복조 측정 어플리케이션은 모듈러 PXI VSA의 기능을 확대하여 AM, FM, PM 및 FM 스테레오/RDS 신호에 대한 빠른 원버튼 측정을 제공하는 편리한 아날로그 변조 테스트로 기능할 수 있도록 지원합니다. 또한 더욱 빠르고 손쉬우며 정확한 아날로그 복조를 위해 다양한 툴도 제공합니다.

빠르고, 손쉬우며, 정확한 아날로그 복조 분석

  • 아날로그 변조의 특성을 신속히 분석하여 출시 시간을 앞당깁니다.
  • 다중 도메인 분석으로 설계 문제를 간단히 해결
  • 다양한 검출기와 필터로 변조 분석 최적화
  • 최고의 측정 정확성으로 설계 신뢰성 극대화