Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 어플리케이션별 테스트 시스템 및 콤포넌트
- 자동차 전자부품 기능 테스트 시스템
- U8989A PXI 기능 테스트 시스템
무엇을 찾고 있습니까?
U8989A PXI 기능 테스트 시스템
The TS-8989 PXI functional test system is an integrated, all in one switch, load and measurement system in a box for high voltage or current mechatronics functional test applications of up to 104 nodes and 40A current loads.
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
The TS-8989 PXI Functional Test System is designed for mechatronic application of up to 104 nodes and 40A current loads for industrial and automotive industries.
주요 특징
- 크기: 483.85(W) x 372.06(H) x 543.14(D)mm. 19? 랙 레이아웃에 필요한 공간은 8U와 임베디드 PC 컨트롤러 옵션 공간
- 소프트웨어: 임베디드 PXI 컨트롤러 옵션을 통해 400개 이상의 내장 테스트 라이브러리가 제공되는 TS-5000 제품군 어플리케이션 소프트웨어 7.0V & Test Exec SL 7.1.
- 임베디드 PXI 컨트롤러(옵션): Core i7 2.1GHz 프로세서, 8GB S-DIMM, 500GB HDD SATA와 내장 GPIB 컨트롤러, Windows 7 64비트
- 산업용 PXI 컨트롤러(옵션): Core i5-2400 3.1GHz 프로세서, 8GB RAM, 500GB HDD와 Windows 7 64비트 및 PCIe-8560/PXI-8565 PCIe-to-PXI 확장 키트
- 신호 스위칭: 최대 104 x 4 매트릭스
- 부하 스위칭: 최대 8 채널 x 40A, 32 채널 x 7.5A, 72 채널 x 2A
- 측정: 6.5디지트 디지털 멀티미터, 모든 cPCI, PXI-1 기반 측정 계측기(예: 디지타이저) 지원.
- 자극: 모든 cPCI, PXI-1 기반 측정 자극 계측기(예: ARB, DAC) 지원
키사이트 TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템은 제조업체에 필요한 최대 104개 테스트 노드와 40A의 전류 부하를 지원하는, 경제적인 통합 PXI 기반의 원박스 측정, 스위치, 부하 시스템을 제공합니다. 메커트로닉 어플리케이션 기능 테스트용으로 설계된 이 제품은 산업계와 자동차업계에 이상적인 단순한 원박스 솔루션으로, ‘최고의 테스트 성능’을 제공하는 동시에 중요한 랙/바닥 공간을 절약합니다.
키사이트의 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.
키사이트의 TestExecSL 소프트웨어를 이용해서 소프트웨어 개발과 테스트 통합 속도를 향상시키는 방법을 확인하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?