이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • Windows XP용 TestExec TestExec SL 소프트웨어 

    TestExec SL 소프트웨어

    TestExec SL는 많은 산업 부문의 전자 부품 기능 테스트 어플리케이션에 이용할 수 있는 매우 유연한 테스트 실행 소프트웨어입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • M9186A M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V 

    M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V

    전압을 인가하고 그에 따른 전류를 측정하거나, 전류를 인가하고 그에 따른 전압을 측정할 수 있는 이중 범위의 절연 V/I 소스로서, 이전의 키사이트 E6171B 측정 제어 모듈에서 나타나는 V/I 소스와 유사

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집 

    M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집

    M9216A는 다채널의 광범위 전압 측정 장치로서, 다채널에서 동시에 동적인 양(+)의 전압을 수집할 수 있기 때문에 자동차 전자장치 분야의 AET(automated test equipment)에 적합합니다.

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 

    M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터

    M9185A는 완전히 독립된 절연 D/A 컨버터로서, 8 또는 16개 채널과 병렬 방식으로 고전압 레벨을 인가할 수 있습니다.

  • No image available U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface 

    U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface

    • Software: Test Exec SL 7.1 & TS-5000 Family Application Software 7.1V with multi-threading support over 400 built-in automotive test libraries
    • Signal switching: Up to 464 x 4 matrix
    • Load switching: Up to 64-channel x 40A and 288-channel x 7.5A and 192-channel x 2A

  • M9182A PXI Digital Multimeter M9182A PXI 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, 고성능 

    M9182A PXI 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, 고성능

    • 최대 초당 4,500회 판독 측정 속도
    • 최고 40ppm 정확성
    • 10가지 내장 측정 유형 및 간단한 제어 및 기존 시스템과의 통합

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능 

    M9183A PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능

    • 최대 초당 150,000회 판독 측정 속도
    • 최고 40ppm 정확성
    • 66µs 판독 간격 속도의 낮은 지연 시간
    • 다양한 내장 측정 유형
    • DC 소스

  • M9187A PXI Digital IO M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V 

    M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V

    Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.