이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9070A Wideband Signal Analyzer (Signal Analysis Solution)

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • 최대 50 GHz(외부 믹서 사용 시 325 GHz 이상)
    • 고성능: 항공우주, 방위, 상용 통신 등
    • 최대 160 MHz의 분석 대역폭
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공
    • 업그레이드 가능한 실시간 스펙트럼 분석기 기능

  • No image available DSO9204H 고화질 오실로스코프: 2GHz, 4채널 [판매중단] 

    DSO9204H 고화질 오실로스코프: 2GHz, 4채널 [판매중단]

    • 16배 더 우수한 분해능
    • 최대 3배 더 낮은 노이즈
    • 디지털 채널 옵션
    • 20가지 이상의 어플리케이션

  • No image available 스마트 고조파 믹서 

    스마트 고조파 믹서

    • 자동 LO 진폭 조정으로 케이블 손실 보상
    • 벡터 보정 데이터: 진폭 및 위상
    • 시작할 때 자동 LO 정렬, 자동 설정 기본 주파수 및 LO 고조파
    • USB 플러그 앤 플레이 연결

관련 산업 및 기술