이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W8580BP WaferPro Express Core Measurement Bundle

판매자:

일반적인 사양  

일반적인 사양

W8580BP WaferPro Express Core Measurement bundle software license

  • R-35E-001-A Node-locked license
  • R-36E-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • IC-CAP 디바이스 모델링 소프트웨어 -- 측정 제어 및 파라미터 추출 IC-CAP 디바이스 모델링 소프트웨어 -- 측정 제어 및 파라미터 추출 

    IC-CAP 디바이스 모델링 소프트웨어 -- 측정 제어 및 파라미터 추출

    Industry standard for DC and RF semiconductor device modeling. IC-CAP extracts accurate compact models used in high speed/digital, analog and power RF circuit design applications.

  • No image available MBP(Model Builder Program) 

    MBP(Model Builder Program)

    • 빠른 시뮬레이션을 위한 내장 SPICE 엔진
    • 산업 표준 모델을 위한 자동 추출 패키지
    • 특수 모델링을 위한 턴키 솔루션
    • 계층적이고 복잡한 파운드리 라이브러리에 대한 완벽한 지원

  • No image available MQA(Model Quality Assurance) 

    MQA(Model Quality Assurance)

    • 한 플랫폼에 전체 QA 플로우 통합
    • 모든 시뮬레이터를 위한 공용어(즉, 규칙 파일)
    • 포괄적 검사 루틴 및 시뮬레이터 지원
    • 유연한 자동 보고 기능

  • W8511BP W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle 

    W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle

    • Modern and intuitive user interface to setup automated wafer measurement
    • Over 50 turnkey measurement drivers
    • Advanced data display, wafer data mapping viewer and SQL database
    • Python and PEL programming
    • Support for Cascade Microtech wafer probers

  • W8511BP W8585EP WaferPro Express Expanded Probers Support Add-on 

    W8585EP WaferPro Express Expanded Probers Support Add-on

    • Support for Accretech and TEL fully automated probers
    • Support for other probers via programming interface

관련 제품 및 솔루션

  • W8511BP E4727A 고급 저주파수 노이즈 분석기 

    E4727A 고급 저주파수 노이즈 분석기

    • WaferPro Express로 1/f, RTN 및 DC 측정 자동화
    • 디바이스를 위한 내장 루틴: BJT, FET, 다이오드, 저항기, 회로
    • 높은 전압(±200 V) 및 초저 주파수(0.03 Hz)에서 업계 최고의 노이즈(-183dBV2/Hz)

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 반도체 디바이스 분석기 

    B1500A 반도체 디바이스 분석기

    Windows 기반의 반도체 디바이스 특성 분석 계측기로서, 직관적인 터치 스크린 인터페이스를 통해 CV와 IV를 통합 측정합니다.

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA Leakage Switch Mainframe 

    B2200A fA Leakage Switch Mainframe

    High-performance switching matrix, located between the semiconductor parameter analyzer and the wafer, reduces cost of test through characterization test automation.