이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 10,361,409

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A

가격: ₩ 163,753

  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
163,753
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A

가격: ₩ 196,782

  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
196,782

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9514A AXIe 14슬롯 섀시 

    M9514A AXIe 14슬롯 섀시

    • AXIe 시스템 슬롯 1개
    • AXIe 계측기용 슬롯 13개
    • 62쌍의 AXIe 로컬 버스

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러 [판매중단] 

    M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러 [판매중단]

    AXIe 임베디드 컨트롤러, Intel Xeon 프로세서 2.13GHz, 160GB SSD, 8GB RAM

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe Desktop Adapter 

    M9048A PCIe Desktop Adapter

    The M9048A is a PCIe interface card for computers with x8 and x16 PCIe expansion slots. It can connect the M9018A, M9502A, and M9505A chassis to external computers