이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 9,103,343

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 10,393,657

일반적인 사양

M9037A PXIe Embedded Controller: Intel i7, 4 GB RAM, 240 GB SSD

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M9037A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9037A-M16 Memory, 16GB

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 10,393,657

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
  • 4슬롯 PXIe 컨트롤러 모듈
  • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
  • 최대 16GB RAM 메모리
  • PCIe, 4링크 또는 2링크(최대 x24) 구성(CPU에서 PXIe 백플레인 스위치까지 최대 16GB/S의 최대 데이터 대역폭)
  • 전면판에 USB 2.0(4), USB 3.0(2), LAN(10/100/1000)(2), DisplayPort(2), GPIB, SMB 트리거 연결
  • 섀시 또는 RAID 스토리지 캐스케이딩을 위한 X8 PCIe 전면판 커넥터

내용

WES 7 운영 체제의 이 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러 모듈은 복잡한 시스템이나 멀티 섀시 시스템에 안전한 환경을 제공하기 위해 제작되었으며, 전면판과 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 설치되어 있습니다. 하이퍼스레딩 기술을 탑재한 Intel i7-4700EQ 2.4GHz 쿼드코어 프로세서를 기반으로 하며, 전력 소비가 적은 컨트롤러입니다. 총 16GB에 달하는 메모리 옵션, 듀얼 DisplayPort, SuperSpeed USB, LAN 및 GPIB 연결, 전면판의 x8 PCIe 커넥터는 이 컨트롤러가 제공할 수 있는 수많은 고급 기능 중 몇 가지 예에 불과합니다.

키사이트에서 컨트롤러와 함께 직접 주문할 수 있는 M9037A PXIe 컨트롤러용 MATLAB으로, PXIe 어플리케이션 개발, 자체 임의 파형 생성, 측정 및 데이터 분석 루틴, 사용자 정의 필터 및 GUI 기반 계측기 어플리케이션을 위한 소프트웨어 환경입니다. 컨트롤러나 원격 PC에 설치하십시오. 키사이트 계측기로 MATLAB을 사용하는 방법을 보여주는 데모 동영상