이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

최신 기능 향상 확인

LTE/LTE-A 디바이스가 1 Gbps DL, 100 Mbps UL의 최대 데이터 속도를 달성하고 유지할 수 있도록 보장합니다.

  • FDD-TDD 혼합 CA, LTE-U2 및 256 QAM 다운링크 지원을 포함해서 최대 5CC1 다운링크와 2CC 업링크에 대한 안정적인 양방향 데이터 스루풋으로 진정한 CA 성능을 평가합니다.
  • 내장 어플리케이션 서버, 각 반송파에 대한 통합형 독립적 페이딩, 최대 8x4의 DL MIMO를 통해 데이터 성능을 사실적으로 테스트하고 벤치탑 복잡성을 완화합니다.
  • 유연하면서도 구성이 용이한 채널 할당 및 폐쇄 루프 테스트 같은 고유한 수신기 테스트 기능으로 스루풋 오류를 빠르게 확인

넓은 범위의 복잡한 네트워크 작동을 에뮬레이션하여 기능 테스트 심화

  • 2개의 독립적 셀(내장형)을 사용하는 W-CDMA, TD-SCDMA 또는 GSM으로 LTE RAT 내 및 LTE RAT 간 이동성을 점검하거나, 또 다른 UXM 또는 키사이트 8960을 연결하여 다중 셀 무선 핸드오버 시나리오를 검증합니다.
  • 유연한 네트워크 및 절전 모드 설정으로 IMS/엔드 투 엔드 VoLTE, WLAN 오프로드, (F)eICIC, TM9, CPC, cat 0(M2M), 그리고 배터리 드레인 성능을 평가합니다.
  • 사물 인터넷 디바이스가 안정성, 전력 소비 및 상호운용성 요건을 충족하도록 보장: UXM은 포괄적인 배터리 드레인 테스트를 위해 Cat 1와 NB-IoT(연결 및 IDLE 모드 eDRX 포함) 지원
  • UXM의 내장 로거로 LTE 프로토콜 메시징을 빠르게 점검하거나 Wireshark 기반 로깅 소프트웨어로 시간 할당 다중 포맷 메시징을 철저하게 분석합니다.

RF 성능에 대한 더 큰 자신감 확보

  • 업계에서 입증된 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 송신기 인증을 확인하고 및 문제를 해결합니다.
  • 단일 테스트 세트의 2G/3G/4G로 2-폰 또는 듀얼 SIM 듀얼 액티브(DSDA) 디바이스 병렬 RF 테스트
  • 하나의 단순한 인터페이스에서 사실적 페이딩과 MIMO 시나리오에 따라 수신기 성능을 특성분석하고, 모든 표준 테스트 방법 지원을 통해 MIMO OTA 안테나 성능 검증을 단순화합니다.
  • 연결을 유지한 상태에서 간편하게 파라미터를 수정하고 RF 성능의 변화를 관찰합니다.

내용

더욱 확실하게 설계 준비를 평가

UXM은 4.5G 시대를 넘어 그 이후에도 기능 및 RF 설계 검증을 할 수 있도록 개발된 통합성이 뛰어난 시그널링 테스트 세트입니다. UXM은 지금 최대 1 Gbps의 LTE-A 프로 데이터 속도를 제공하고 나중에는 보다 복잡한 요구사항을 처리하여 최신 설계를 테스트하는 데 필요한 통합 기능을 제공합니다. 팀이 새로운 칩세트나 UE가 언제 통과할지 알기 위해 여러분에게 의존할 때 UXM을 활용해서 명확한 판단을 하십시오.

1 여러 개의 동기화된 셀 사이에 최대 5개의 콤포넌트 반송파와 핸드오버를 지원하기 위해 UXM을 한 줄로 연결

Anite의 관련 솔루션

Anite는 이제 키사이트테크놀로지스의 일부가 되었습니다. Anite 적합성 툴세트, Anite SAS 호환성 테스트, Propsim 채널 에뮬레이션 솔루션, Anite 가상 드라이브 테스트 툴세트 및 Anite 개발 툴세트에 대한 정보를 알아보려면 무선 디바이스 테스트 세트 및 무선 솔루션 웹페이지를 방문하십시오.

관련 산업 및 기술