주요 특징

수동 RF 콤포넌트의 테스트 비용 절감

키사이트 E5063A ENA는 안테나, 필터, 케이블 또는 커넥터와 같은 단순 수동 콤포넌트를 테스트할 수 있는 경제적인 벤치탑 벡터 네트워크 분석기(최대 18 GHz)입니다. 산업 표준 ENA 시리즈의 일관적인 측정 프레임워크를 활용하여 효율성과 생산성을 개선합니다. 이 제품은 기술 발전에 따른 업그레이드가 가능합니다.

  • 다용도 2포트, 50옴 S-파라미터 테스트 세트로 폭넓은 콤포넌트 측정
  • 시간 도메인 분석용 옵션 010을 사용한 측정 개선
  • 옵션 011을 사용한 전용 그래픽 사용자 인터페이스로 PCB 설계 및 테스트 간소화
  • 일관적인 측정 프레임워크로 효율성과 생산성 개선
  • 언제든 업그레이드가 가능

PCB 설계 및 테스트를 위한 최고의 솔루션

E5063A PCB 분석기는 샘플링 오실로스코프를 기반으로 한 이전 솔루션에 비해 PCB 설계 및 테스트에서 세 가지 획기적인 이점을 제공합니다.

  • 더 우수한 정확도, 반복정도, 재현성
  • 더 많은 언어 지원
  • 더 우수한 ESD 견고성
e6063a pcb 설계 네트워크 분석기

E5063A 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. E5063A에서 소프트웨어 어플리케이션으로 무선 전력 전송 분석, 시간 도메인 분석 등의 복잡한 측정을 간소화하십시오.

E5063A-010 시간 도메인 분석

시간 도메인에서 전달 및 반사 응답을 확인하십시오. 필터를 조정하고 픽스쳐와 케이블을 배치하고 전송선을 특성화할 수 있습니다.  

E5063A-011 시간 도메인 분석/Test Wizard

효율적인 임피던스 및 반사 손실 측정을 위해 PCB 제조 테스트 전용 인터페이스를 추가합니다.

E5063A-006 무선 전력 전송 분석

임의 부하 임피던스 설정을 사용해서 실시간에 코일 또는 공진기들 간 무선 전력 전송(WPT) 효율을 측정하십시오.  

e5063a 네트워크 분석기 소프트웨어

E5063A 네트워크 분석기 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. E5063A에서 소프트웨어 어플리케이션으로 무선 전력 전송 분석, 주파수 오프셋 모드, 시간 도메인 분석 등의 복잡한 측정을 간소화하십시오.

내장 포트 수
2 ports
최대 주파수
18 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
내장 포트 수
최대 주파수
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
18 GHz
1 source
ENA
Benchtop
더 보기
어플리케이션:
S-매개변수
Return Loss
Time Domain
Insertion Loss/Gain
201 포인트, 1 스위프일 때 최고 속도:
9 ms
컴포넌트:
Antennas
Printed Circuit Boards (PCB)
필터
동적 범위:
117 dB
폼 팩터 :
Benchtop
계측기 유형:
Benchtop
최대 주파수:
18 GHz
내장 포트 수:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
출력 전력:
0 dBm
트레이스 노이즈:
0.015 dB rms
유형:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
E5063A 저가형 vna 네트워크 분석기

E5063A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?