Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 전자 설계 자동화(EDA)
- PathWave RF Synthesis(Genesys)
- W1338BP Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들 [Discontinued]
무엇을 찾고 있습니까?
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
- 코어 선형 시뮬레이션, 스케매틱, 레이아웃, 계측기 링크
- 비선형 시뮬레이션 및 X-파라미터
- RF 시스템 시뮬레이션
- EM 시뮬레이션
- 맞춤 필터, 매칭, 믹서, 이퀄라이저, Oscillator, 신호 제어 및 PLL을 포함한 완전한 회로 합성
- 시스템 및 회로의 변조 RF 시뮬레이션
Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들은 RF 시스템, 회로, 전자기 시뮬레이션을 비롯해 업계에서 가장 완전한 회로 합성 기능을 포함하고 있는 가장 강력한 Genesys 구성입니다. 또한 디지털 변조 RF 신호를 이용해 RF 회로와 시스템을 분석합니다. 이 번들은 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 획기적인 예산 분석을 지원하므로 각 시스템 구성요소의 단계별 기여도를 파악할 수 있습니다. 그런 다음, LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따라 시스템을 검증할 수 있습니다. 현재 시판되고 있는 대다수 동급 제품보다 저렴하기 때문에 RF 및 마이크로웨이브 기판 설계자들에게 최고 성능과 가치를 보장합니다.
대용량 멀티 스레드 방식 Momentum GXF 전자기 시뮬레이터로는 전체 RF/마이크로웨이브 기판을 최단 시간 안에 정확히 시뮬레이션할 수 있어 후반 공정에서 불필요한 기판 작업을 피할 수 있습니다. Genesys는 배우고 사용하기가 쉬워서 진행 속도가 빠른 제조 중심의 설계 흐름에서 엔지니어들이 최단 시간 안에 생산성을 발휘할 수 있습니다.
Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들을 구입해야 하는 이유
- 선형/비선형 회로 및 시스템 구성요소 합성과 평면 안테나 설계와 관련해 가장 폭넓은 응용 범위를 확보할 수 있으며, 정확한 기판 레이아웃 근접성 분석으로 후반 공정에서 하드웨어 반복 작업을 피할 수 있음
- 업계 최저 수준의 소유비용
- 동일 가격대에서 최고 성능을 자랑하는 RF/마이크로웨이브 기판 설계 툴
가장 폭넓은 응용 범위
Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들은 각종 툴에 RF/MW 기판 설계를 위한 완전한 통합 환경을 제공해 프로젝트 불확실성, 지연, 리스크는 줄이고 성능과 생산성은 높여줍니다. 그리고 다음 항목을 포함하고 있습니다.
- 강력한 Mathlang 데이터 분석, 테스트 계측기 링크, 사용하기 쉬운 데이터 디스플레이, 레이아웃, 레이아웃 변환기, 3D 레이아웃/EM 데이터 시각화를 바탕으로 선형 및 통계 시뮬레이션과 최적화를 구현하는 핵심적 설계 환경
- 패시브 및 액티브 구성요소를 위한 11가지 회로 합성 기능이 설계 작업 시간을 수시간에서 수분으로 단축
- 아키텍처, 주파수, 구성요소와 관련해 후반 공정의 비용과 지연을 좌우할 중대 결정을 내리기에 앞서 최적의 시스템을 설계할 수 있는 고급 RF 시스템 아키텍처와 주파수 계획 툴
- 변조 RF 신호를 이용해 회로와 시스템을 시뮬레이션해서 EVM, BER, ACPR을 계산할 수 있는 데이터 흐름 시뮬레이터
- 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 예산 분석을 통해 시스템 아키텍처의 결함을 정확히 파악
- LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준을 따르는 검증 라이브러리
- 앰프, 믹서, Oscillator의 정상 상태 비선형 회로 분석 및 최적화를 위한 Harbec Harmonic Balance Simulation
- S-파라미터 블록과 같은 주파수 도메인 모델을 포함할 수 있는 RF 회로 및 고속 신호 경로의 transient 반응을 분석할 수 있는 Convolution을 포함한 Cayenne Transient Simulation
- RF 기판 레이아웃 근접성 영향에 대한 빠르고 정확한 대용량 시뮬레이션을 통해 프로토타이핑 및 제조 도중 불필요한 하드웨어 반복 작업을 피할 수 있도록 하는 Momentum GXF Planar-3D EM Simulation
- Momentum GXF Planar-3D EM 시뮬레이터는 직사각 그리드 제약 없이 복합 임의 레이아웃을 처리해 평면 안테나와 안테나 어레이를 효율적으로 시뮬레이션
- Verilog-A 비선형 모델 개발 환경에서 RF MEM(Micro Electro-Mechanical System), TFT(Thin Film Transistor), 전기 광학 구성요소 등과 같은 맞춤 회로 시뮬레이션 모델 구성 가능
최저 수준의 소유 비용
- Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들의 노드 고정식 라이센스에 첫 해 1년간 지원 그리고 동급 제품보다 저렴한 업그레이드 포함. 사실, 이 정도 수준의 가격은 대부분의 기타 RF/마이크로웨이브 기판 설계 툴의 1년간 임대 요금보다 저렴함.
- Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들은 시간을 기준으로 하는 라이센스로도 이용할 수 있어 예산의 제약이 심한 프로젝트에서 현금 흐름의 영향 완화 가능
동일 가격대에서 최고 성능을 자랑하는 RF/마이크로웨이브 기판 설계 툴
- Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들은 다른 RF EDA 플랫폼보다 저렴한 가격으로 더 많은 기능을 제공하면서도 유용성, 품질, 정확성, 기술적 깊이 측면에서도 결코 뒤쳐지지 않습니다.
- Genesys는 설치 및 관리가 쉬운 툴로서 RF/마이크로웨이브 기판 엔지니어들에게 저렴한 가격으로 우수한 설계 환경을 제공하면서도 전사적 차원의 설계 흐름 자동화 관리가 복잡하지 않습니다.
- 예를 들면, 코어만으로도 거의 타의 추종을 불허할 만한 각종 기능을 이용할 수 있는데도 불구하고, 통합의 이점이 없다는 이유로 인해 별도로 구입해야 한다면 비용이 몇 배는 더 들 것입니다. Genesys 코어에는 이미 성능이 입증되었고 사용하기 쉬운 RF 스케매틱 캡처, 레이아웃, 설계 관리 환경 및 테스트 계측기 링크뿐만 아니라 고급 최적화를 비롯한 강력한 선형 및 통계 시뮬레이터까지 포함되어 있습니다. Genesys 코어에서는 MATLAB가 이용하는 Mathlang 스크립팅 언어를 완벽 지원하므로 실로 타의 추종을 불허하는 데이터 처리 역량을 구현합니다. 또, Genesys 코어는 자유로운 가져오기/내보내기 변환기(Gerber, DXF/DWG, GDSII 등 지원)와 인터랙티브 3D 레이아웃 뷰어도 지원하므로 EM 시뮬레이션 또는 후반 공정의 제조를 고려해 RF PCB 설계도를 준비할 수 있습니다.
- 반면, 다른 RF EDA 툴은 특수 옵션 기능을 통해서만 RF 인식 레이아웃 또는 테스트 계측기 링크를 지원합니다.
- 결론적으로, Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들은 광범위한 RF/마이크로웨이브 기판 설계자 입장에서 볼 때 강력한 성능과 경제성을 동시에 갖춘 완벽한 EDA 솔루션이라 할 수 있습니다.
Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들로 무엇을 설계할 수 있는가?
- RF 기판, 마이크로웨이브 하이브리드, 시스템 모듈, 기타 평면 기술을 기반으로 만드는 고성능 선형/비선형 회로 및 시스템
- 디지털 변조 RF 신호를 포함한 시스템 및 회로
- 필터, 매칭 네트워크, 전력 분할기, 결합기, 등화, 멀티플렉서, 기타 패시브 네트워크
- 앰프, 믹서, Oscillator, 스위치, 기타 액티브 회로
- RF 시스템, 서브시스템, 다기능 어셈블리
- 최적의 효율성을 고려한 액티브 디바이스의 DC 바이어싱
- 평면 안테나 및 안테나 어레이
- 정확한 시뮬레이션과 안전한 IP 제공을 위한 맞춤 Verilog-A 동작 모델
Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들은 아래 정리되어 있는 강력한 Genesys 빌딩 블록에서 지원하는 모든 기능을 기능적으로 통합하고 경제적으로 결합합니다. 따라서 업계에서 가장 비용 효과적인 고성능 RF 및 마이크로웨이브 기판 설계 툴이라 할 수 있습니다.
Genesys 코어, 합성, 회로, 시스템, 변조 RF, EM 번들의 핵심적 빌딩 블록 | |
---|---|
빌딩 블록 | 설명 |
Genesys 코어 | 코어 설계 환경, 선형 시뮬레이터, 최적화, 레이아웃, 3D 뷰, 통계 |
Genesys 합성 | Genesys 필터와 매치를 포함한 패시브 및 액티브 구성요소 합성 |
Genesys 시스템 | 시스템 아키텍처 및 주파수 계획 시뮬레이터 |
Genesys 회로 | 회로의 시간/주파수 도메인 비선형 시뮬레이터 |
Genesys EM | EM 평면 3D 전자기 시뮬레이터(Momentum GXF) |
Genesys 변조 RF | LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따른 검증 기능을 갖춘 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 분석 기능 |
Genesys의 핵심 빌딩 블록에 대한 자세한 사항은 Genesys 제품 구조 및 옵션 페이지를 참조하십시오.