이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

V9081B EXM용 Bluetooth® 측정 어플리케이션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

특징

  • Bluetooth Core Specification Version 2.1+ EDR 및 Low Energy(RF PHY 0.7 Draft) 준수
  • 통과/실패 테스트로 원버튼, 표준 기반 측정
  • EXM 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 제조 지원

측정

  • 한 번에 여러 결과와 연계된 통합 출력 전력(Basic Rate 또는 Low Energy) 또는 EDR 상대 전력 및 변조 측정의 송신기 분석
  • 변조: 편차, ICFT(initial carrier frequency tolerance), 반송파 주파수 드리프트, EDR 주파수 안정성 및 EDR 변조 정확도
  • 스펙트럼 측정: 출력 스펙트럼 대역폭, 인접 채널 전력 및 EDR 대역내 스퓨리어스 방출
  • 다중 결과 뷰: RF 포락선, 복조 파형, RF 스펙트럼, 수치 표시

사용 특징

  • 라이센스 키 업그레이드 가능
  • 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
  • SCPI 원격 사용자 인터페이스

내용

EXM 무선 테스트 세트용으로 개발된 이 Bluetooth 측정 어플리케이션을 사용하면 최신 다중 형식 디바이스의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있습니다. 이 어플리케이션은 Bluetooth Core Specification Version 2.1+ EDR 및 Low Energy(RF PHY 0.7 Draft) 표준 준수를 위해 빠른 속도로 표준 기반의 측정을 수행합니다. EXM의 유연한 시퀀서는 단일 수집, 여러 가지 측정(SAMM) 기법을 활용하여 디바이스와 모듈을 빠르게 교정 및 검증함으로써 제조 처리율을 극대화합니다. 문제 발생 시, 컬러 코딩된 여러 개의 결과 보기에서 신속하게 이러한 문제를 파악하여 해결할 수 있습니다. Bluetooth 측정 어플리케이션과 EXM 무선 테스트 세트는 쉽고 빠르게 생산량을 늘리고 최고 용량 제조를 최적화하도록 지원함으로써 현재의 과제를 해결하고 다가올 미래에 대비할 수 있도록 도와줍니다.

관련 산업 및 기술