이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

V9079B EXM 및 EXF용 TD-SCDMA/HSPA 측정 어플리케이션

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

특징

  • 3GPP Release 99 ~ 8 표준에 따른 측정 지원
  • 통과/실패 테스트로 원버튼, 표준 기반 측정
  • EXM 업링크 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 무선 사용자 장비 제조 지원
  • EXF 다운링크 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 펨토셀 제조 지원

측정

  • 업링크: EVM, 주파수 안정성, 전송 ON/OFF 전력, PkCDE, SEM, ACLR 및 기타
  • 코드 도메인과 변조 정확도 분석 결과에서 QPSK, 16QAM, 8PSK 자동 검출
  • 다중 결과 뷰: 성좌 다이어그램, 코드 도메인, 수치 디스플레이, 스펙트럼, 시간 도메인

사용 특징

  • 라이센스 키 업그레이드 가능
  • 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
  • SCPI 원격 사용자 인터페이스

내용

TD-SCDMA/HSPA 측정 어플리케이션을 사용하면 오늘날 요구되는 다중 형식 디바이스 및 펨토셀의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있습니다. 3GPP Release 99 ~ 8 표준에 부합하는 표준 기반의 측정을 빠르게 수행합니다. EXM 및 EXF의 유연한 시퀀서는 단일 수집 다중 측정(SAMM) 기법을 사용하여 디바이스, 모듈, 펨토셀의 빠른 교정과 검증을 지원함으로써 제조 처리율 극대화에 기여합니다. 문제가 발생하면 다양한 색상 코드의 결과 보기를 통해 빠르게 확인한 후 해결 방안을 모색할 수 있습니다. TD-SCDMA/HSPA 측정 어플리케이션과 EXM 또는 EXF를 함께 사용하면 쉽게 확장하고 최대 용량 제조를 최적화할 수 있습니다.