특징
- 3GPP 표준을 완벽하게 준수
- 통과/실패 테스트로 원버튼, 표준 기반 측정
- 업링크 EXM 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 무선 디바이스 제조 지원
- EXF 다운링크 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 펨토셀 제조 지원
GSM/EDGE/EDGE Evo 측정
- 무선 사용자 장비(UE) 테스트용 EXM: EVM, 위상 및 주파수 오류, ORFS, PvT, TX 대역 스퍼 등
- 펨토셀 테스트용 EXF: EVM, 위상 및 주파수 오류, 단일 반송파, 다중 반송파 및 VAMOS 구현 BTS의 출력 RF 스펙트럼(ORFS), 전력 대 시간(PvT), 상호변조 제품, TX 대역 스퍼 등
- 3GPP TS 45 표준에 따른 다중 반송파 BTS(MCBTS) 및 적응형 QPSK(AQPSK) 변조 VAMOS1 측정
사용 특징
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
GSM/EDGE/Evo 측정 어플리케이션을 사용하면 현재 요구되는 다중 형식 디바이스 또는 펨토셀의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있습니다. 3GPP 표준에 부합하는 표준 기반의 측정을 빠르게 수행합니다. EXM 및 EXF의 유연한 시퀀서는 단일 수집 다중 측정(SAMM) 기법을 사용하여 디바이스, 모듈 또는 펨토셀의 빠른 교정과 검증을 지원함으로써 제조 처리율 극대화에 기여합니다. 문제가 발생하면 다양한 색상 코드의 결과 보기를 통해 빠르게 확인한 후 해결 방안을 모색할 수 있습니다. GSM/EDGE/Evo 측정 어플리케이션과 EXM 또는 EXF 무선 테스트 세트를 함께 사용하면 쉽게 확장하고 최대 용량 제조를 최적화할 수 있습니다.