특징
- 3GPP Release 9 표준에 따른 측정 지원
- 통과/실패 테스트로 원버튼, 표준 기반 측정
- EXM 업링크 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 무선 디바이스 제조 지원
- EXF 다운링크 시퀀서를 사용해 단일 수집에서 다중 측정을 제공하여 우수한 측정 속도로 펨토셀 제조 지원
측정
- 사용자 장비(UE) 테스트용 EXM: EVM, 주파수 에러, I/Q 오프셋, 스펙트럼 편평성, 대역내 방출, 전송 on/off 전력, SEM, ACP 등
- 펨토셀 테스트용 EXF: EVM, 주파수 에러, DL RS 전력, 시간 정렬 에러, RSTP, RSRP, OSTP, 전송 on/off 전력, SEM, ACLR 등
- 여러 가지 색상으로 결과를 확인하기 쉽게 표시: EVM vs. 부반송파, EVM vs. 기호, EVM vs. 슬롯, EVM vs. 리소스 블록(RB), 검출된 할당(부반송파 vs. 기호), 오류 요약 테이블, 프레임 요약 테이블 등
사용 특징
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 고정형 및 이동형 라이센스 이용 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
LTE TDD 측정 어플리케이션을 사용하면 현재 요구되는 다중 형식 디바이스 및 펨토셀의 제조 테스트 목표를 쉽게 달성할 수 있습니다. 3GPP Release 99 ~ 8 표준에 부합하는 표준 기반의 측정을 빠르게 수행합니다. EXM 및 EXF의 유연한 시퀀서는 단일 수집 다중 측정(SAMM) 기법을 사용하여 디바이스, 모듈 또는 펨토셀의 빠른 교정과 검증을 지원함으로써 제조 처리율 극대화에 기여합니다. 문제가 발생하면 다양한 색상 코드의 결과 보기를 통해 빠르게 확인한 후 해결 방안을 모색할 수 있습니다. LTE TDD 측정 어플리케이션과 EXM 또는 EXF를 함께 사용하면 쉽게 확장하고 최대 용량 제조를 최적화할 수 있습니다.