이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

멀티 디바이스 테스트 최적화

  • EXM 한 대당 최대 4개의 TRX 채널
  • TRX 1회당 6GHz, 160MHz 대역폭 지원
  • TRX 1회당 전이중 및 반이중 포트 각각 2개 지원
  • MPA(multi-port adapter) 기술로 최대 32대의 DUT에 연결하도록 맞춤 구성 가능

다중 형식 디바이스 테스트

  • 셀룰라: LTE-Advanced, LTE FDD, LTE TDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo, TD-SCDMA
  • 연결: 802.11a/b/g/n/j/p/ah, WLAN MIMO, Bluetooth, 다중 위성 GNSS, 디지털 동영상

처리율 및 수율 극대화*

  • 고급 시퀀싱 측정 및 SAMM(Single-Acquisition Multiple Measurement)을 통해 다중 형식 셀룰라 및 WLAN 측정값을 산출하는 방식으로 테스트 시간 단축
  • 160MHz 802.11ac용 수신기 EVM: < -42dB
  • 절대 레벨 정확도, 380MHz ~ 3.8GHz: < ±0.5 dB(공칭)
  • 출력 전력 범위, 380MHz ~ 6GHz: +10 ~ –120dBm(공칭)

검증된 턴키 칩셋 솔루션으로 며칠이 아닌 몇 시간 만에 구동 가능

  • 칩셋별 교정 및 검증 루틴으로 테스트 개발 시간과 비용 절감
  • 현지 어플리케이션 엔지니어의 전문 지식을 활용하여 고객 요구에 맞게 EXM을 최적화

* 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

내용

 

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

 

무선 디바이스 제조 시, 최고의 리소스를 확보할 수 있다면 갈수록 까다로워지는 목표와 촉박한 일정 요구를 쉽게 달성할 수 있습니다. 키사이트의 새로운 EXM 무선 테스트 세트에 주목하십시오. EXM은 고객의 생산 요구에 따라 확장 가능하며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 호환됩니다. 뿐만 아니라, 제조 용량을 빠르게 늘리고 최고 용량의 제조를 최적화하는 데 필요한 속도, 정확성, 포트 밀도 또한 제공합니다.

칩셋 활용 범위 확대

  • 자본 장비 및 칩셋 테스트 비용 절감
  • 향후 출시될 제품을 고려하여 EXM은 160MHz 대역폭, 2x2 MIMO, LTE-A CA 등을 지원
  • 철저한 대비, 신속한 생산량 증대, 키사이트의 제조 테스트 통합(MTI) 팀과 키사이트 도메인 지식 전문가가 제공하는 EXM 전용 기술 지원을 활용해 칩셋 제조 가속화

탁월한 속도와 성능을 자랑하는 신제품 출시 또는 기존 제품 업그레이드

  • 칩셋을 직접 제어하는 검증된 EXM 테스트 기능과 칩셋 호환성을 통해 신뢰성 확보
  • 각 벤더 칩셋에 제공된 가장 빠르고 믿을 수 있는 교정 및 검증 기능 사용
  • 다기능, 멀티포트의 유연성 덕분에 예상치 못한 칩셋 및 디바이스 동작 수용 가능

무선 디바이스 대량 제조를 위한 유연한 시스템 개발

  • EXM을 통해 생산 역량과 용량 요구에 부응
  • EXM의 원시 하드웨어 속도와 고속 시퀀싱으로 현재 도달 가능한 최고의 처리율 달성
  • 뛰어난 신호 순도와 탁월한 측정 정확도로 first-pass 수율 증가

MIMO 설계를 자신 있게 검증하고 하나의 플랫폼을 이용하여 현장에서 효율적으로 테스트할 수 있습니다.

  • 802.11n 및 802.11ac 2x2/3x3/4x4 True-MIMO 디바이스를 설계 및 검증할 수 있습니다.
  • 다중 TRX(2x2, 3x3, 4x4)로 최대 대역폭 160MHz의 MIMO 안테나에 대한 동시 테스트를 실시할 수 있습니다.
  • 스위칭된 MIMO가 비용 효율적인 제조 테스트 솔루션을 제공합니다.

관련 산업 및 기술