이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Y1299A Startup Kits

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 25,628

일반적인 사양

Y1299A Start-up Kits

  • Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 25,628

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit 25,628
Y1299A-003 Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution Kit 25,628
Y1299A-004 RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution Kit 25,628
Y1299A-006
5G Channel Sounding , Reference Solution Kit 

5G Channel Sounding , Reference Solution Kit

Y1299A-006

The Y1299A-006 Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.

전화문의
Y1299A-007 Radio Test, Reference Solution Kit 25,628

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available PXI 섀시 및 컨트롤러 

    PXI 섀시 및 컨트롤러

    • 키사이트는 1세대 5슬롯 섀시부터 3세대 18슬롯 섀시에 이르기까지 각기 다른 제조 환경에 사용하기 적합한 제품을 갖추고 있습니다.

  • No image available LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션 

    LTE/LTE-Advanced 멀티채널 테스트 솔루션

    • 최대 4x4 시간 동기화된 MIMO
    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 최대 160MHz
    • 20ns 미만의 채널 간 동기화