이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1146B 100kHz/100A 4 전류 프로브

판매자:

시작가격 ₩ 967,106

일반적인 사양  

일반적인 사양

1146B Probe - 100 kHz, 100A AC/DC current probe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2893A current probe N2893A 100 MHz/15A AC/DC 전류 프로브 

    N2893A 100 MHz/15A AC/DC 전류 프로브

    키사이트 N2893A는 Infiniium 및 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프(6000 시리즈 100MHz 제외)용 AutoProbe interface를 지원하는 100MHz/15A, AC/DC 전류 프로브입니다.

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B 50MHz/15A AC/DC 전류 프로브 

    1147B 50MHz/15A AC/DC 전류 프로브

    • Flat 대역폭 (DC-50MHz)
    • 저 노이즈 (<2.5 mA rms)
    • 낮은 회로 삽입 손실

  • No image available N2820A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(2채널) 

    N2820A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(2채널)

    • 동적 범위 50uA ~ 5A
    • 2채널 프로브 키트
    • 3MHz 대역폭
    • AC/DC 측정 지원
    • MBB(Make-before-break, 분리전 접속) 커넥터

  • No image available N2821A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(1채널) 

    N2821A 3MHz/50uA 고감도 AC/DC 전류 프로브(1채널)

    • 동적 범위 50uA ~ 5A
    • 1채널 프로브 키트
    • 3MHz 대역폭
    • AC/DC 측정 지원