이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

관련 소프트웨어 제품

  • Screen shot for memory upgrade N5408A Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종] 

    N5408A Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종]

    메모리 변경이 필요할 경우 구매 후 메모리 업그레이드를 통해 Infiniium 오실로스코프 투자를 보호할 수 있습니다. Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드

  • Local License N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스 [판매중단] 

    N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스 [판매중단]

    N5435A Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스는 어플리케이션 소프트웨어 자산 관리에 대한 한 차원 높은 사용자 유연성을 제공합니다.

  • 2681 E2681A Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어 [판매중단] 

    E2681A Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어 [판매중단]

    Infiniium 54830 시리즈 및 54850 시리즈 오실로스코프용 지터 분석 소프트웨어

  • N5391A_low-speed N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option [판매중단] 

    N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option [판매중단]

    The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option [판매중단] 

    N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option [판매중단]

    EZJIT Plus automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ)

  • Photo of N5392a Board N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종] 

    N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [단종]

    Infiniium 54830 및 54850 스코프용 Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 90000 및 80000 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어(N5414A) [단종] 

    N5414A 90000 및 80000 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어(N5414A) [단종]

    Infiniium 시리즈 오실로스코프용 InfiniiScan Event Identification 소프트웨어

  • N5384A High-speed SDA N5384A 고속 시리얼 데이터 분석 소프트웨어 옵션 [판매중단] 

    N5384A 고속 시리얼 데이터 분석 소프트웨어 옵션 [판매중단]

    고속 시리얼 데이터 분석 소프트웨어는 임베디드 클럭과의 고속 시리얼 인터페이스를 사용하여 설계에서 효과적으로 신호 무결성을 검증합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크