이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Y1217A 랙 레일 키트: M9010A, M9018B 및 M9019A

판매자:

시작가격 ₩ 155,151

일반적인 사양  

일반적인 사양

Y1217A PXI chassis rack rail kit

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3 

    M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3

    • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
    • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
    • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling

  • No image available M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s 

    M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s

    • 2세대 성능의 18슬롯 섀시 (16개의 PXIe 하이브리드 슬롯, 1개의 PXIe 타이밍 슬롯 및 1개의 PXIe 시스템 슬롯)
    • 혁신적인 냉각 설계의 4U 섀시
    • 높은 데이터 대역폭(시스템 슬롯에 최대 8 GB/s, 슬롯 간 4 GB/s)

  • No image available M9010A PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대 

    M9010A PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대

    • 2-링크 (x8, x16) 시스템 슬롯 및 하이브리드/타이밍 슬롯에 대한 x8 링크를 통한 초고성능 3세대 PCIe 스위칭
    • 혁신적인 냉각 설계의 4U 섀시
    • 높은 데이터 대역폭(최대 24 GB/s 시스템 및 슬롯 간 8 GB/s)