이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • GPS 모드: Off, 내부(옵션 307), 외부
  • 지리위치: 위도, 경도, 고도, 시간, 동기 시간/날짜
  • GPS 안테나 커넥터: SMA(f), 3.3V(안테나 별도 주문)
  • 주파수 레퍼런스 정확도(GPS 잠금 시): ± 0.010ppm

내용

옵션 307은 FieldFox 분석기에 내장 GPS 수신기를 추가합니다. 내장 GPS 수신기는 측정값에 지리위치 태그를 제공합니다. 시간, 위도, 경도 및 고도 등의 지리 정보를 표시하고 데이터 파일에 저장할 수 있습니다. 위치 정보 외에도 GPS는 정확한 주파수 레퍼런스를 제공하여 정확도를 향상시킵니다.

GPS 잠금을 하지 않은 경우 주파수 레퍼런스 정확도는 ± 0.7ppm + aging입니다. GPS 잠금을 한 경우 정확도는 ± 0.010ppm으로 향상됩니다.

GPS 안테나를 분리하면 FieldFox는 ± 0.2ppm의 정확도를 유지할 수 있습니다. 이는 GPS 신호가 마지막으로 연결되었을 때의 온도로부터 주위 온도가 ±5ºC 변화할 때 주파수 레퍼런스에서 기대되는 최대 드리프트입니다. 주파수 정확도와 GPS와 관련된 특정 시간 제한은 없으며 온도가 주된 요소입니다. 온도가 안정적일 경우 주파수 정확도를 1주일 동안 쉽게 유지할 수 있으며 장기적으로는 aging 속도가 적용됩니다.

구성 정보
GPS 정보를 구하려면 다음이 필요합니다.

  • FieldFox와 옵션 307
  • N9910X-825와 같은 GPS 안테나
  • 다른 GPS 안테나도 사용할 수 있습니다. 계측기의 GPS 커넥터는 SMA(f)입니다.

또는 Microsoft의 Streets & Trips GPS USB 수신기를 구입할 수 있습니다(u-blox 칩 세트 필요). 외부 USB 기반 GPS의 작동을 위해 FieldFox 옵션을 구입할 필요는 없습니다. 그러나 USB 기반 GPS는 시간 및 위치 데이터와 시간 동기화 기능만 제공합니다. 이 GPS는 계측기의 주파수 정확도를 증가시키는 데 사용할 수 없습니다.

옵션 307을 제품 업그레이드로 추가할 수 있습니다.