이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

U4431A-412 Increase to 2 lanes
U4431A-414 Increase to 4 lanes
U4431A-512 Increase data rate to Gear 2
U4431A-514 Increase data rate to Gear 3
U4431A-611 Single-direction analysis (Tx or Rx)
U4431A-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx)
U4431A-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis
U4431A-711 MIPI M-PHY UniPro
U4431A-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro
U4431A-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro
U4431A-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC)
U4431A-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe)
U4431A-M04 Increase Memory depth to 4 GB
U4431A-M16 Increase Memory depth to 16 GB
N5426A
ZIF Tip, 12GHz InfiniiMax - Kit of 10 

ZIF Tip, 12GHz InfiniiMax - Kit of 10

N5426A
12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10
U4433A
Probe, ZIF Flying Leads, MIPI M-PHY 

Probe, ZIF Flying Leads, MIPI M-PHY

U4433A
  • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
  • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
  • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
     

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • No image available U4433A 프로브 

    U4433A 프로브

    • 100mV의 작은 차동 진폭 신호 측정
    • N5426A(12GHz BW InfiniiMax II ZIF 팁)로 대상에 연결
    • 어플리케이션은 방향당 하나의 U4433A가 필요(Tx 및 Rx)

  • No image available U4432A SMA 프로브 

    U4432A SMA 프로브

    • Tx 및 Rx 데이터 경로에 단일 프로브 연결
    • 4개의 차동 M-PHY 채널 지원
    • 최대 HS 기어 3 데이터 속도(6Gbps) 지원

  • No image available U4431U MIPI M-PHY 프로토콜 분석기 

    U4431U MIPI M-PHY 프로토콜 분석기

    • U4431A MIPI™ M-PHY 프로토콜 분석기로 업그레이드
    • 최대 기어 3 HS 데이터 속도
    • 최대 16GB 트레이스 깊이
    • 최대 4개의 데이터 레인

    MIPI는 미국과 기타 관할권에서 MIPI, Inc.의 라이센스 상표입니다.

  • No image available N4230A U4432A 프로브용 SMA 브레이크아웃 보드 

    N4230A U4432A 프로브용 SMA 브레이크아웃 보드

    • U4432A SMA 하니스에 미드버스 프로빙을 위한 U4433A 플라잉 리드의 전기적 속성 제공
    • 최대 HS G3 MIPI M-PHY 신호 지원
    • N5426A ZIF 팁 오실로스코프 어댑터의 테스트 포인트 포함(InfiniiMax II 프로브)

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.