이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U4431U MIPI M-PHY 프로토콜 분석기

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
U4431U-412 MIPI M-PHY 2 lanes
U4431U-414 MIPI M-PHY 4 lanes
U4431U-512 Per lane license, Gear 2
U4431U-514 Per lane license, Gear 3
U4431U-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx)
U4431U-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis
U4431U-711 MIPI M-PHY UniPro
U4431U-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro
U4431U-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro
U4431U-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC)
U4431U-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe)
U4431U-M04 Increase memory depth to 4 GB
U4431U-M16 Increase memory depth to 16 GB

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • No image available U4433A 프로브 

    U4433A 프로브

    • 100mV의 작은 차동 진폭 신호 측정
    • N5426A(12GHz BW InfiniiMax II ZIF 팁)로 대상에 연결
    • 어플리케이션은 방향당 하나의 U4433A가 필요(Tx 및 Rx)

  • No image available U4432A SMA 프로브 

    U4432A SMA 프로브

    • Tx 및 Rx 데이터 경로에 단일 프로브 연결
    • 4개의 차동 M-PHY 채널 지원
    • 최대 HS 기어 3 데이터 속도(6Gbps) 지원

  • No image available U4431A MIPI M-PHY 프로토콜 분석기 

    U4431A MIPI M-PHY 프로토콜 분석기

    • 하나의 인터페이스에서 단일 또는 다중 MIPI M-PHY 버스 보기
    • 장기간의 시스템 트래픽을 캡처할 수 있는 딥 메모리
    • 에러와 상세한 트래픽 상태를 분리하는 강력한 트리거

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.